M×P | L | B | H | d | t | C | 型式 | ||
Type | M | ||||||||
10 | 1.5 | 12 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2.5 | MSWZH (凸缘型) | 10 |
12 | 6 | 15 | 12 | ||||||
14 | 17 | 14 | |||||||
16 | 8 | 19 | 16 | ||||||
18 | 10 | 21 | 18 | ||||||
20 | 15 | 23 | 20 | ||||||
22 | 12 | 25 | 22 | ||||||
24 | 14 | 27 | 5 | 24 | |||||
25 | 28 | 25 | |||||||
26 | 29 | 26 | |||||||
27 | 30 | 27 | |||||||
28 | 31 | 28 | |||||||
30 | 17 | 33 | 30 | ||||||
33 | 36 | 33 |
M×P | L | B | H | d | t | C | 型式 | ||
Type | M-L | ||||||||
10 | 1.5 | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2.0 | MSWZSH (凸缘型短型) | 10-10 |
12 | 6 | 15 | 12-10 | ||||||
14 | 17 | 14-10 | |||||||
16 | 8 | 19 | 16-10 | ||||||
18 | 10 | 21 | 18-10 | ||||||
20 | 23 | 20-10 | |||||||
22 | 12 | 25 | 22-10 | ||||||
24 | 14 | 27 | 5 | 24-10 | |||||
25 | 28 | 25-10 | |||||||
26 | 29 | 26-10 | |||||||
27 | 30 | 27-10 | |||||||
28 | 31 | 28-10 | |||||||
30 | 12 | 17 | 33 | 5 | 30-12 | ||||
33 | 36 | 33-12 |
价格说明
M×P | L | B | H | d | t | C | 型式 | ||
Type | M | ||||||||
10 | 1.5 | 12 | 5 | 13 | 3 | 5 | 2.5 | MSWZH (凸缘型) | 10 |
12 | 6 | 15 | 12 | ||||||
14 | 17 | 14 | |||||||
16 | 8 | 19 | 16 | ||||||
18 | 10 | 21 | 18 | ||||||
20 | 15 | 23 | 20 | ||||||
22 | 12 | 25 | 22 | ||||||
24 | 14 | 27 | 5 | 24 | |||||
25 | 28 | 25 | |||||||
26 | 29 | 26 | |||||||
27 | 30 | 27 | |||||||
28 | 31 | 28 | |||||||
30 | 17 | 33 | 30 | ||||||
33 | 36 | 33 |
M×P | L | B | H | d | t | C | 型式 | ||
Type | M-L | ||||||||
10 | 1.5 | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2.0 | MSWZSH (凸缘型短型) | 10-10 |
12 | 6 | 15 | 12-10 | ||||||
14 | 17 | 14-10 | |||||||
16 | 8 | 19 | 16-10 | ||||||
18 | 10 | 21 | 18-10 | ||||||
20 | 23 | 20-10 | |||||||
22 | 12 | 25 | 22-10 | ||||||
24 | 14 | 27 | 5 | 24-10 | |||||
25 | 28 | 25-10 | |||||||
26 | 29 | 26-10 | |||||||
27 | 30 | 27-10 | |||||||
28 | 31 | 28-10 | |||||||
30 | 12 | 17 | 33 | 5 | 30-12 | ||||
33 | 36 | 33-12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|