• 螺塞 -标准型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺塞 -标准型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
引用18版冲压目录P819页
品  名:螺塞 -标准型-
型  号:MSW(标准型)MSWS(标准型·短型)
材  质:MSWSCM435(M2.5~M10)
S45C(M12~M45)
 MSWSS45C
硬  度:MSW45~53HRC(M2.5~M10)
34~43HRC(M12~M45)
 MSWS34~43HRC
表面处理:四氧化三铁保护膜(Fe3O4
(JIS B0207 2级)
 
注意!M2.5~M10为粗牙,M12~M45为细牙(螺距1.5)
产品特点
●广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用
●米思米螺塞种类丰富标准型、通孔型、凸缘型等等供客户选择
●为了便于防止生锈,米思米的螺塞都有四氧化三铁的表面处理工艺
●符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准 RoHS图标
规格概述
标准型
M×PLBt型式
TypeM
2.50.4531.31.2MSW2.5
30.531.53*
40.7421.54*
50.852.525*
61.0633.56
81.258458
101.5105610
121.5
(细牙)
65.512
1414
16816
181018
20126.520
221222
241424
2525
2626
2727
2828
301730
3333
361810.536
3838
4040
4242
4545
短型
M×PLBt型式
TypeM-L
81.25643MSWS
(短型)
8-6
101.5510-6
121.5
(细牙)
612-6
1414-6
16816-6
181018-6
208420-8
221222-8
241424-8
2525-8
2626-8
2727-8
2828-8
301730-8
3333-8
使用方法
引用18版冲压目录P842页
使用案例
●可与导向顶杆、浮料销等及弹簧配合使用
引用18版冲压目录P879页引用18版冲压目录三折页
相关产品
尺寸图
引用18版冲压目录P841页
规格表
标准型
M×PLBt型式
TypeM
2.50.4531.31.2MSW2.5
30.531.53*
40.7421.54*
50.852.525*
61.0633.56
81.258458
101.5105610
121.5
(细牙)
65.512
1414
16816
181018
20126.520
221222
241424
2525
2626
2727
2828
301730
3333
361810.536
3838
4040
4242
4545
短型
M×PLBt型式
TypeM-L
81.25643MSWS
(短型)
8-6
101.5510-6
121.5
(细牙)
612-6
1414-6
16816-6
181018-6
208420-8
221222-8
241424-8
2525-8
2626-8
2727-8
2828-8
301730-8
3333-8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我要如何进行螺塞的选型?
米思米有多款螺塞可以选择,您可以根据实际的安装情况、以及安装螺孔的大小、深度等尺寸,进行螺塞尺寸及规格的选型。
米思米螺塞是否防锈?
米思米螺塞产品都是经过四氧化三铁的表面处理,可以有效的防止产品的生锈情况。
米思米螺塞产品硬度有多少?
米思米螺塞产品根据螺纹的公称直径M的大小,硬度相应略有不同,具体可以查看产品概述了解全部信息。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选