产品概述
防松螺塞-具有外螺纹结构的用于紧固部件防止松脱的金属零件
①该产品型号为LMSW,是米思米独创规格的商品。
②产品材质根据其M值的大小分为两类,M4-M10为SCM435,M12-M20为S45C。
③螺牙分粗细,具体为M4-M10为粗牙、M12-M20为细牙(螺距1.5)。
④商品有数量折扣的优惠,买的越多实惠越多,50pcs及以上的集中购买价格优惠力度更佳。
⑤产品硬度为34-43HRC,且做表面处理四氧化三铁保护膜。
⑥防松剂为尼龙树脂(红色),对螺塞进行了主要成分为尼龙的水溶性防松剂涂覆处理。
产品特点
①标准化产品,安装方便,反复使用性能优良。
②无需使用双螺母,可减少模具等的加工工时。
③可随时进行紧固调整。
④耐化学药品性能优良。
⑤商品符合RoHS10标准。
规格概述
|
|
4 | 0.7 | 4 | 2 | 1.5 | LMSW | 4 |
5 | 0.8 | 5 | 2.5 | 2 | 5 |
6 | 1 | 6 | 3 | 3.5 | 6 |
8 | 1.25 | 8 | 4 | 5 | 8 |
10 | 1.5 | 10 | 5 | 6 | 10 |
12 | 1.5 (细牙) | 6 | 5 | 12 |
16 | 8 | 16 |
20 | 12 | 10 | 6 | 20 |
使用方法
①请严格按照(冲压模具用零件2018)中给定的商品尺寸进行选型。
②根据螺塞M大小的不用,使用相对应的内六角扳手将其安装在需要的位置上。
③安装前,请确保相关被安装部无铁屑、粉尘等,尤其是贴合面应该擦拭干净。
使用案例
防松螺塞的使用案例图片
使用方式与螺塞一致

相关产品