Type | 材质 | 硬度 | ||
普通型 | 螺纹固定型 | 沉头孔型 | ||
FWSS | FWMS | FWZS | SS400 | - |
FWSK | FWMK | FWZK | SKS3 | 56~60HRC |
型式 | D | V 指定单位0.1mm | T 指定单位0.1mm |
FWSS (SS400) FWSK (SKS3) | 7~10 (单位0.5mm) | 2.5~55 | 1.0~5 |
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
10.5~20 (单位0.5mm) | 1.0~5 | ||
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
21~30 (单位1mm) | 1.0~5 | ||
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
31~40 (单位1mm) | 1.0~5 | ||
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
41~50 (单位1mm) | 1.0~5 | ||
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
51~60 (单位1mm) | 1.0~5 | ||
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
(D-V)/2≥2 单侧壁厚必须为2mm以上。 |
型式 | D | M 选择 | T 指定单位0.1mm |
(螺纹固定型) FWMS (SS400) FWMK (SKS3) | 8~20 (单位0.5mm) | 3(T≥3) 4(T≥3) 5(T≥3) 6(T≥3) 8(T≥4) 10(T≥5) 12(T≥6) 16(T≥6) 20(T≥8) | 3.0~5 |
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
21~30 (单位1mm) | 3.0~5 | ||
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
31~40 (单位1mm) | 3.0~5 | ||
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
41~50 (单位1mm) | 3.0~5 | ||
5.1~10 | |||
10.1~20 | |||
20.1~30 | |||
30.1~40 | |||
40.1~50 | |||
(D-M)/2≥2 →单侧壁厚必须为2mm以上。 T≤M×8 →最大厚度为螺纹直径的8倍以下。 |
型式 | D | V 单位0.1mm | P 单位0.1mm | H 单位0.1mm | T 单位0.1mm |
(沉头孔型) FWZS (SS400) FWZK (SKS3) | 9~20 (单位0.5mm) | 5~45 | 3~43 | 1~48 | 3.0~5 |
5.1~10 | |||||
10.1~20 | |||||
20.1~30 | |||||
30.1~40 | |||||
40.1~50 | |||||
21~30 (单位1mm) | 3.0~5 | ||||
5.1~10 | |||||
10.1~20 | |||||
20.1~30 | |||||
30.1~40 | |||||
40.1~50 | |||||
31~40 (单位1mm) | 3.0~5 | ||||
5.1~10 | |||||
10.1~20 | |||||
20.1~30 | |||||
30.1~40 | |||||
40.1~50 | |||||
41~50 (单位1mm) | 3.0~5 | ||||
5.1~10 | |||||
10.1~20 | |||||
20.1~30 | |||||
30.1~40 | |||||
40.1~50 | |||||
(D-V)/2≥2→单侧壁厚必须2mm为以上。 (V-P)≥2→单侧必须有1mm以上的落差。 P×8≥(T-H)≥2→轴径部长度为2mm以上,P×8以下。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|