衬垫 -带沉头孔衬套型卸料螺栓用衬垫-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
衬垫 -带沉头孔衬套型卸料螺栓用衬垫-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
衬垫,又名垫圈、垫片,是机械密封件,可填充两个或更多个配合表面之间的空间,加大接触面积,起到密封,固定的作用。
米思米 J系列衬垫,一般配套衬套型卸料螺栓使用,也可使用于其他空间填充、密封的工件位置上。
产品特点
1. 衬垫产品广泛应用于模具空间密封,固定的场合,以及其他工装上需要空间密封,固定的场合。
2. 米思米现有销售多种类衬垫,有配套卸料螺栓使用的,有配套导向顶杆、顶出销使用的,有配套卸料板导柱使用的,也有可单独使用的。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
规格概述
J(带沉头孔衬套型卸料螺栓用衬垫)
* 材质:S45C
* 硬度:48 ~ 52HRC
* D 公差: ±0.1 mm
* d 公差:+0.1/+0.3 mm
* d1 公差:±0.1 mm
* h 公差:±0.05 mm
使用案例
1) J衬垫可搭配 衬套型卸料螺栓 一起使用
2) SBJH 卸料螺栓实物(由本体套筒搭配J衬垫,以及内六角螺栓)
SBTH
SBRH
SBJH
相关产品
内六角螺栓-CB-
衬套型卸料螺栓 -尺寸指定型-
衬垫 -衬套型卸料螺栓用衬垫-
规格表
・规格表
D
d1
d
h
型式
12
8
4
9
J
6.5
14
10
5
10
8
18
11
6
11
10
24
14
8
13
13
27
17.5
10
15
16
32
19.5
12
17
20
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米衬垫产品是否能够使用在潮湿,高腐蚀环境中?
J系列衬垫产品材质为S45C碳钢,长时间使用于潮湿,高腐蚀环境容易生锈,请改为采购不锈钢材质的其他垫片产品。
米思米现有标准衬垫产品的尺寸与设计需求尺寸不符合?能否非标定制?
请参考规格指定型垫圈产品,如FWSS、FWSK、FWMS、FWMK、FWZS、FWZK系列垫圈,可指定垫圈内径、外径、以及厚度尺寸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
小零件/外围零件
>
小零件
>
衬垫/垫片
>
衬垫 -带沉头孔衬套型卸料螺栓用衬垫-
您还有
2
项规格未选
衬垫 -带沉头孔衬套型卸料螺栓用衬垫-
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740203441448
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740203441448