产品概述
 | 衬垫,又名垫圈、垫片,是机械密封件,可填充两个或更多个配合表面之间的空间,加大接触面积,起到密封,固定的作用。
米思米 K、W系列衬垫,一般配套内螺纹固定型卸料螺栓使用,也可使用于其他空间填充、密封的工件位置上。 |
产品特点
1. 衬垫产品广泛应用于模具空间密封,固定的场合,以及其他工装上需要空间密封,固定的场合。
2. 米思米现有销售多种类衬垫,有配套卸料螺栓使用的,有配套导向顶杆、顶出销使用的,有配套卸料板导柱使用的,也有可单独使用的。
3. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

规格概述
K・W(内螺纹固定型卸料螺栓用衬垫) |
 | | * 材质:S45C
* 硬度:48 ~ 52HRC
* D 公差:-0.1/0 mm
* d 公差:+0.1/+0.3 mm ( K衬垫 ) +0.1/+0.2 mm ( W衬垫 )
* t 公差:±0.005 mm ( K衬垫 ) ±0.01 mm ( W衬垫 ) |
使用案例
1)K 衬垫使用案例 | 2)W 衬垫使用案例 |
 |  |
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。