• 防松动垫圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防松动垫圈

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
商品图片
品名:防松动垫圈
米思米防松动垫圈是由一对有相互咬合的齿面的垫圈构成。
米思米防松动垫圈不是利用摩擦力,而是利用机械结构进行锁紧的。
产品特点
1.米思米防松动垫圈的内侧带斜楔,外侧带放射状加强筋,是2个1组的垫圈。
斜楔的角度(α)设定为比螺栓的螺纹升角(β)大。螺栓一旦松动,一侧垫圈的斜楔会产生推力,将另一侧斜楔向上推使之分离。
但由于楔形效应,分开距离不会大于螺距。
2.可重复使用。
3.不管是高低的预紧力都可以锁紧螺栓。
4.不需要反复检修拧紧。
5.可使用润滑剂。
6.RoHS:符合RoHS标准RoHS图标

产品特点
使用案例
使用案例
注意事项
*正确的组装方法
以2个1组,配合组装状态发货。
再次使用时,先确认楔齿是否折损,有无裂纹,然后按照下图所示的正确组装方法使用。
注意事项

*反复使用时的注意事项
防松动垫圈可反复使用。届时请使用润滑油。
*耐热温度
防松动垫圈的耐热温度为200℃。超过耐热温度时,请勿使用。
*振动试验结果图(参考)
振动试验结果图

*关于紧固材料
紧固材料会带有垫圈外侧的肋状印痕。另外,请使用低于防松动垫圈硬度的紧固材料。
*推荐紧固扭矩与推荐紧固力
扭矩及紧固力表
相关产品
尺寸图
尺寸图
规格表
适用螺栓Ddt型式
TypeNo.
M 373.41.8NLDP3
M 47.64.41.84
M 595.41.85
M 610.86.51.86
M 813.58.72.58
M1016.610.72.510
M1219.5132.512
M1625.4173.416
M2030.721.43.420
型式套装组数
TypeNo.
NLDP-B3200组
4200组
5200组
6200组
8200组
10200组
12200组
16100组
20100组
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米防松动垫圈下订数量该如何确定?
米思米防松动垫圈下订单位为“1”时,为1组2个垫圈,以配合组装状态发货;同时,也有套装销售的型号NLDP-B,M12及以下200组一套,M12以上为100组一套。
米思米防松动垫圈是否可以使用润滑剂?
米思米防松动垫圈可以使用润滑剂,且垫圈可以反复使用。
米思米防松动垫圈可配合什么强度的螺栓使用?
米思米防松动垫圈可配合最高12.9级的螺栓使用,推荐购买我司CB系列内六角螺栓配合使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选