价格说明
ℓ | 型式 | |
Type M- L | ||
全螺纹 Full Thread | LB 4- | 8 |
10 | ||
12 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
20 | 30 | |
全螺纹 Full Thread | LB 5- | 10 |
12 | ||
15 | ||
20 | ||
25 | ||
22 | 30 | |
35 | ||
全螺纹 Full Thread | LB 6- | 10 |
15 | ||
20 | ||
25 | ||
30 | ||
24 | 35 | |
40 | ||
45 | ||
50 | ||
全螺纹 Full Thread | LB 8- | 15 |
20 | ||
25 | ||
30 | ||
35 | ||
28 | 40 | |
45 | ||
50 | ||
55 | ||
60 | ||
全螺纹 Full Thread | LB 10- | 20 |
25 | ||
30 | ||
35 | ||
40 | ||
32 | 45 | |
50 | ||
55 | ||
60 | ||
全螺纹 Full Thread | LB 12- | 25 |
30 | ||
35 | ||
40 | ||
45 | ||
36 | 50 | |
55 | ||
60 |
LB | |||
M×P | A | E | B |
3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
6×1.0 | 10 | 6 | 5 |
8×1.25 | 13 | 8 | 6 |
10×1.5 | 16 | 10 | 8 |
12×1.75 | 18 | 12 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|