产品概述
品名:定位销衬套/基本型定位销衬套
型号:KNLB/KNLBB
材质:SUJ2
硬度:58~62HRC
产品特点
1. 此产品有很高的同心度。KNLB同心度为Ø0.005 ,KNLBB同心度为Ø0.05
2. 配合定位销或者单独使用。广泛应用于模具模板精定位,以及其他需要精确定位的场合。
3. KNLBB 无内径精加工。
规格概述
· KNLB规格表
|
|
10 | 0~-0.006 | 13 | KNLB | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | |
12 | 0~-0.008 | 15 | 8 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
14 | 20 | 10 | | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
16 | 25 | 12 | | | | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
18 | 13 | | | | | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
L≤B时,B=L 。
■粘贴方法:LOCTITE粘贴(LOCTITE No.638)
· KNLBB规格表
|
|
10 | 0~-0.006 | 5.8 | 6.5 | 13 | KNLBB | 6 | 10~60 |
12 | 0~-0.008 | 7.8 | 8.5 | 15 | 8 | 10~80 |
14 | 9.8 | 10.5 | 20 | 10 |
16 | 11.8 | 12.5 | 25 | 12 |
18 | 12.8 | 13.5 | 13 |
L≤B时,B=L 。
■使用方法:LOCTITE粘贴或压入后,用坐标磨床进行内径精加工后再使用。
使用案例
应用于相互固定的模板之间进行精准定位。
KNLB:LOCTITE粘贴或压入.
KNLBB: LOCTITE粘贴或压入后,用坐标磨床进行内径精加工后再使用。
使用例

LOCTITE粘接时,建议单边间隙为0.01 ~ 0.03mm。
为了提高位置精度,以接近零间隙使用时,请利用追加工DRC。
相关产品
|
MS | SWA |
 |  |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
KNLB (定位销衬套)

KNLBB (基本型定位销衬套)

规格表
· KNLB规格表
|
|
10 | 0~-0.006 | 13 | KNLB | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | |
12 | 0~-0.008 | 15 | 8 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
14 | 20 | 10 | | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
16 | 25 | 12 | | | | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
18 | 13 | | | | | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
L≤B时,B=L 。
■粘贴方法:LOCTITE粘贴(LOCTITE No.638)
· KNLBB规格表
|
|
10 | 0~-0.006 | 5.8 | 6.5 | 13 | KNLBB | 6 | 10~60 |
12 | 0~-0.008 | 7.8 | 8.5 | 15 | 8 | 10~80 |
14 | 9.8 | 10.5 | 20 | 10 |
16 | 11.8 | 12.5 | 25 | 12 |
18 | 12.8 | 13.5 | 13 |
L≤B时,B=L 。
■使用方法:LOCTITE粘贴或压入后,用坐标磨床进行内径精加工后再使用。