定位环
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
定位环
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
定位环,顾名思义,主要是定位功能,常用于帮助2块材料之间精确的进行定位,并且可以加装螺钉锁附。
米思米定位环有DAS和DASP两种型号,如下:
DAS:直通型
DASP:螺纹型
* 材质:SUJ2
* 硬度:55HRC~
产品特点
1. 定位功能与定位销相同。
2. 定位,紧固同位完成,可节省空间。
3. 定位孔用立铣刀加工即可,无需铰孔。
4. 定位环的弹性变形性能可以解决定位精度不足的问题。
5. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
使用案例
使用范列
使用方法
■定位环的安装方法
(1)板上孔的加工尺寸
固定侧板(压入过盈配合)孔的加工
定位环的实际外径:
拆装侧板(间隙、过渡配合)孔的加工
定位环的实际外径:
孔的加工尺寸会随板的材质、硬度以及用途等条件而变化,上述数值为参考值。
(2)需要确保位置精度而从两端压入时,为了便于拆卸,请在板上加工拉拔螺纹或楔形槽。
相关产品
定位销 -带拉拔螺纹精密型-
定位销 -直杆型-
尺寸图
DAS型
DASP型
规格表
・规格表
D
L
d
R
M×P
(拉拔螺栓)
型式
Type
No.
6
8
4.2
0.4
-
DAS
DASP
※4
8
10
5.2
0.4
6×1.0
5
10
12
6.3
0.6
8×1.25
6
12
16
8.4
0.7
10×1.5
8
14
20
10.4
0.8
12×1.75
10
18
24
12.5
0.8
14×2.0
12
※No.4仅DAS有。
和DAS相比,DASP的壁厚较薄。因此,需要刚性的部位请使用DAS或大1号的规格。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的DAS和DASP有些什么区别?
和DAS型相比较,DASP型的壁厚较薄,需要刚性部位使用时,请使用DAS型。
定位环规格太少,无法满足使用需求,能否提供更多选择?
推荐同样有定位,紧固作用的定位销产品:MS/MSV/MSTP等产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
小零件/外围零件
>
小零件
>
定位销
>
定位销
>
定位环
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732393054274
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732393054274