• 定位销 -带拉拔螺纹m6型-【模具用标准零件】
  • 定位销 -带拉拔螺纹m6型-【模具用标准零件】
  • 定位销 -带拉拔螺纹m6型-【模具用标准零件】
  • 定位销 -带拉拔螺纹m6型-【模具用标准零件】
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 -带拉拔螺纹m6型-【模具用标准零件】

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销-带拉拔螺纹m6型-产品图
名称:定位销 -带拉拔螺纹m6型-
功能:精定位标准件

材质:SUJ2
硬度:45~50HRC
形状:直杆型
表面处理:无
拉拔螺纹:有
产品特点
● 广泛应用于模具模板精定位,以及其他需要精确定位的场合。
● 米思米现有销售直杆型定位销,以及带拉拔螺纹定位销产品。
● 米思米定位销直径公差p6,m6,h7,+0.005/+0.010,0/+0.002等多种类型可供选择。
● 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
MSTM系列带拉拔螺纹m6型定位销,直径涵盖D5~D20mm,长度最小10mm,最大80mm。
具体各规格对应尺寸及螺纹规格可参考下表。
M×P型式L
TypeD
3x0.5MSTM51015202530       
4x0.7610152025303540 50   
5x0.88 1520253035404550607080
6x1.010 1520253035404550607080
12  20 30 40 50607080
8x1.2513      40 50607080
16      40 50607080
10x1.520        50607080
使用案例
应用于相互固定的模板之间进行精准定位。
引用18版目录三折页引用18版目录三折页引用18版目录P830
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
定位销尺寸图
直径D公差:m6
表面粗糙度:0.8
锥形端面:两端均为锥形端面,ℓ1,ℓ2尺寸为参考值。
由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。
 
ℓ1ℓ2型式
TypeD
1.50.3MSTM5
26
0.58
2.510
112
13
31.516
20
规格表
ℓ1ℓ2M×PDm6型式L
TypeD
1.50.33x0.5*6+0.012
+0.004
MSTM51015202530       
2.04x0.7*0.8610152025303540 50   
0.55x0.8+0.015
+0.006
8 1520253035404550607080
2.56x1.01010 1520253035404550607080
1.0+0.018
+0.007
12  20 30 40 50607080
8x1.251513      40 50607080
31.516      40 50607080
10x1.518+0.021
+0.008
20        50607080
ℓ1・ℓ2尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。*D=5时,ℓ=6为参考值。*仅D=6、L=10时,ℓ=6
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销产品有反复拉拔需求,该选择哪款定位销?
1,建议选择拉拔螺纹型定位销,多种公差供选择。
2,防止拉拔过程中定位销拉毛,建议选择硬度58HRC以上的定位销。
* 定位销直径公差,以及产品硬度,详见米思米产品目录页。
定位销产品安装后拆不下来,如何解决?
1,建议购买拉拔螺纹型定位销。
2,同时建议购买专用拔销器KNHN产品,即可轻松拆卸定位销产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 小零件 > 定位销 > 定位销 > 定位销 -带拉拔螺纹m6型-【模具用标准零件】
您还有2项规格未选