型号 | Lmin | Lmax | |
Type | D | ||
MST | 5 | 10 | 30 |
6 | 10 | 50 | |
8 | 15 | 80 | |
10 | 15 | 80 | |
12 | 20 | 80 | |
13 | 40 | 80 | |
16 | 40 | 80 | |
20 | 50 | 80 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
定位销 -直杆型 | 定位销 -带拉拔螺纹精密型 | 定位销 -直杆型-(100支套装) | 定位销防松脱弹簧塞 -FC250・SS400等板材用 | 定位销衬套/基本型定位销衬套 |
代表型号:MS | 代表型号:MSTP | 代表型号:100PACK-MS | 代表型号:SWA | 代表型号:KNLB/KNLBB |
价格说明
ℓ1 | ℓ2 | ℓ | 型式 | |
Type | D | |||
1.5 | 0.5 | *6 | MST | 5 |
2 | *8 | 6 | ||
0.7 | 8 | |||
2.5 | 10 | 10 | ||
1 | 12 | |||
15 | 13 | |||
3 | 16 | |||
18 | 20 |
ℓ1 | ℓ2 | M×P | ℓ | Dp6 | 型式 | L | ||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
1.5 | 0.5 | 3 × 0.5 | *6 | +0.020 +0.012 | MST | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
2.0 | 4 × 0.7 | *8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||||
0.7 | 5 × 0.8 | +0.024 +0.015 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
70 | 80 | |||||||||||||||||
2.5 | 6 × 1.0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||
80 | ||||||||||||||||||
1.0 | +0.029 +0.018 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
8 × 1.25 | 15 | 13 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
3.0 | 16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||
10 × 1.5 | 18 | +0.035 +0.022 | 20 | 50 | 60 | 70 | 80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|