型式 | L min | L max | |
Type | D | ||
MSTP | 5 | 10 | 30 |
6 | 10 | 50 | |
8 | 15 | 80 | |
10 | 15 | 80 | |
12 | 20 | 80 | |
13 | 40 | 80 | |
16 | 40 | 70 |
ℓ1 | M×P | ℓ | D | 型式 | |
Type | D | ||||
1.5 | 3×0.5 | *6 | +0.010 +0.005 | MSTP | 5 |
2.0 | 4×0.7 | *8 | 6 | ||
5×0.8 | 8 | ||||
2.5 | 6×1 | 10 | 10 | ||
12 | |||||
8×1.25 | 15 | 13 | |||
3.0 | 16 |
ℓ1 | M×P | ℓ | D | 型式 | L | ||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
1.5 | 3 × 0.5 | *6 | +0.010 +0.005 | MSTP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
2.0 | 4 × 0.7 | *8 | 6 | 20 | 30 | ||||||||||||
10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||
5 × 0.8 | 8 | 30 | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||
70 | 80 | ||||||||||||||||
2.5 | 6 × 1 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 70 | |||||||||
80 | |||||||||||||||||
12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||
80 | |||||||||||||||||
8 × 1.25 | 15 | 13 | 50 | ||||||||||||||
40 | 60 | 70 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
3.0 | 16 | 40 | 50 | 60 | 70 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|