产品概述
名称:定位销
功能:精定位标准件
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
形状:直杆型
表面处理:无
拉拔螺纹:无
产品特点
1.广泛应用于模具模板精定位,以及其他需要精确定位的场合。
2.米思米现有销售直杆型定位销,以及带拉拔螺纹定位销产品。
3.米思米定位销直径公差p6,m6,h7,+0.005/+0.010,0/+0.002等多种类型可供选择。
4.符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
规格概述
|
|
MS | 1 | 6 | 10 |
1.5 | 6 | 10 |
2 | 6 | 20 |
2.5 | 6 | 30 |
3 | 6 | 40 |
4 | 8 | 50 |
5 | 8 | 50 |
6 | 8 | 60 |
8 | 10 | 80 |
10 | 15 | 80 |
12 | 20 | 80 |
13 | 30 | 80 |
使用案例
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
直径D公差:+0.005/+0.010
表面粗糙度:0.8
R形端面:R=D
锥形端面:15°,ℓ1尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。
|
|
0.4 | MS | 1 |
0.6 | 1.5 |
1 | 2 |
2.5 |
3 |
1.5 | 4 |
5 |
2 | 6 |
2.5 | 8 |
3 | 10 |
3.5 | 12 |
13 |
规格表
|
|
0.4 | MS | 1 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
0.6 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | | | | | | | | | | | |
2.5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | | | |
3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | | | | | |
1.5 | 4 | | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | | |
5 | | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | | |
2 | 6 | | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | |
2.5 | 8 | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
3 | 10 | | | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
3.5 | 12 | | | | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | 70 | 80 |
13 | | | | | | | 30 | | 40 | | 50 | | 60 | | 70 | 80 |

ℓ1・ℓ2尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。