型号 |
BPN-LR 25 |
7 | 天发货 |
球锁紧固定块 -轻载 紧凑 单螺栓固定型- | 斜楔复位用部件 | 圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CLN-DS | 型号: CUKA | 型号: WR |
适用固定块 | D1 | d2 | 型式 | |
Type | D | |||
CRN-P BRN-P CLN-P CBN-P CCRN CLN-PS CLN-FS LRGD-L/R BRGD-L/R | 16 | 6 | BPN-LR | 10 |
19 | 13 | |||
22 | 16 | |||
26 | 20 | |||
31 | 25 | |||
38 | 32 | |||
CRN-D CLN-D | 19 | 6.2 | BDN-LR | 13 |
22 | 9 | 16 | ||
26 | 12 | 20 | ||
31 | 17 | 25 | ||
38 | 21 | 32 | ||
44 | 27 | 38 | ||
BRN-P CBN-PN | 16 | - | BNN-BR | 10 |
19 | 13 | |||
22 | 16 | |||
26 | 20 | |||
31 | 25 | |||
38 | 32 |
适用固定块 | D | 型式 |
轻载型 CLN-P CLN-PS CLN-D CRN-P CLN-FS CRN-D CCRN | 10~38 | BB 8 |
重载型 CBN-P CBN-PN CRN-P BRN-PN | 10 | BB 10 |
13~32 | BB 13 |
适用固定块 | D | 型式 |
轻载型 CLN-P CLN-PS CLN-D CRN-P CLN-FS CRN-D CCRN | 10~38 | BF 8 |
重载型 CBN-P CBN-PN CRN-P BRN-PN | 10 | BF 10 |
13~32 | BF 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|