型号 |
CLN-PS 10 |
7 | 天发货 |
球锁紧固定块 构成零件 | 弹簧柱塞 | 定位销 -直杆型-【模具用标准零件】 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BB | 型号: PJH | 型号: MS |
构成零件 | ① | ②③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
![]() | 相当于SCM440 | SK4 | 内六角螺栓 | 带拉拔螺纹型定位销 MSTM | 螺塞 MSW | 外螺纹固定型卸料螺栓 MS |
![]() | 55~58HRC (深度1mm) | 56~60HRC | ||||
![]() | 四氧化三铁保护膜 (Fe3O4) | - |
适用 | 型式 | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑦ | ||
圆形凸模用 | CLN-PS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
主体+螺塞 | CLN-PN | ○ | ○ |
适用 | 型式 | 构成零件 | ||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
非圆形凸模用 | CLN-FS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
凹模用 | CLN-DS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
非圆形凸模用 主体 +螺塞 | CLN-FSN | ○ | ○ | |||||
凹模用主体 +螺塞 | CLN-DSN | ○ | ○ |
型式 | DH6 | A | C | E | F | G | H | J | R | D1 | d | d1 | t | d2 | d3 | 圆形用![]() ④ ⑦ | 非圆形用![]() ④⑤⑥⑦ | |
Type | D | |||||||||||||||||
(圆形凸模用) ①②④⑦ CLN-PS ①② CLN-PN (非圆形凸模用) ①②④⑤⑥⑦ CLN-FS ①② CLN-FSN (非圆形凹模用) ①③④⑤⑥⑦ CLN-DS ①③ CLN-DSN | (10) | +0.009 0 | 34 | 22 | 38 | 26 | 11 | 12 | 32 | 11.5 | 16 | 19 | 13 | 14 | 6 | - | ④M12-40 ⑦MS6-20 | ④M12-40 ⑤MSTM6-30 ⑥MSW8 ⑦MS6-20 |
13 | +0.011 0 | 19 | 6.2 | |||||||||||||||
16 | 36 | 26 | 45 | 33 | 12 | 39 | 13 | 22 | 25 | 17 | 18 | 9 | ④M16-40 ⑦MS6-20 | ④M16-40 ⑤MSTM6-30 ⑥MSW8 ⑦MS6-20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|