• 球锁紧固定块 -重载 三角型-
  • 球锁紧固定块 -重载 三角型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

球锁紧固定块 -重载 三角型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
规格概述
 材质:相当于SCM440
  硬度:55~58HRC(深度1mm)
  表面处理:四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
② ③ 材质:SK4
  硬度:56~60HRC
内六角螺栓 
 
适用型号D
凸模用BRN-P 10~32
BRN-PN 
主体+螺塞BRN-PP     
BRN-PNP     
请使用重载型凸模。不能使用轻载型凸模。
订货范例
型号
BRN-P 20
发货日
· BRN-P、BRN-PP(D≤10)
3天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
· 上述以外
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
相关产品
球锁紧凸模 -重载型·HW涂覆处理- 球锁紧固定块 -重载 紧凑型- 球锁紧固定块 构成零件
球锁紧凸模 -重载型·HW涂覆处理--相关图片 球锁紧固定块 -重载 紧凑型--相关图片 球锁紧固定块 构成零件-相关图片
型号: HW-EBPAL 型号: CBN-P10 型号: BB
尺寸图
尺寸图
型号附件
TypeD
BRN-P
BRN-PP

BRN-PN
BRN- PNP
10④M8- 45
⑤MSTM6-30
⑥MSW8
⑦MS6- 20
13
16
20④M10-50 ⑥MSW8
⑤MSTM6-30⑦MS6- 20
25④M12-50
⑤MSTM6- 30
⑥MSW8
⑦MS6- 20
32

尺寸图1球锁紧固定块 -重载 三角型-:相关图像
请使用重载型凸模。不能使用轻载型凸模。
请确认注意事项 点击此处

规格表
型号DH6ABCEGHJLRSdd1tD1d2M
TypeD
(凸模用) 10+0.009
0
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.014991664
①②④⑤⑥⑦BRN-P13+0.011
0
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.219
①②BRN-PP1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.822
①③④⑤⑥⑦BRN-PN20+0.013
0
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.017111126
①③BRN-PNP2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.719131431
  32+0.016
0
38
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选