① | ![]() | 相当于SCM440 |
![]() | 55~58HRC(深度1mm) | |
![]() | 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) | |
② ③ | ![]() | SK4 |
![]() | 56~60HRC | |
④ | 内六角螺栓 |
适用 | 型号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | D |
凸模用 | CRN-P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10~32 | |
凹模用 | CRN-D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13~38 | |
凸模用主体 +螺塞 | CRN-PP | ○ | ○ | 10~32 | |||||
凹模用主体 +螺塞 | CRN-DN | ○ | ○ | 13~38 |
型号 |
CRN-P 16 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
球锁紧固定块 -轻载 紧凑 单螺栓固定型- | 球锁紧固定块 -重载 紧凑型- | 球锁紧固定块 -轻载 紧凑型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: CLN-DS | 型号: CBN-P10 | 型号: CLN-D13 |
价格说明
型号 | 附件 | |
Type | D | |
CRN-P CRN-PP CRN-D CRN-DN | (10) | ④M8-40 ⑤MSTM6-30 ⑥MSW8 ⑦MS6- 20 |
13 | ||
16 | ||
20 | ④M10-40 ⑤MSTM6-30 ⑥MSW8 ⑦MS6- 20 | |
25 | ④M12-40 ⑤MSTM6-30 ⑥MSW8 ⑦MS6-20 | |
32 | ||
(38) |
请使用轻载型凸模。不能使用重载型凸模。
型号 | DH6 | A | B | C | E | G | H | J | L | R | S | D1 | d | d1 | t | d2 | d3 | M | |
Type | D | ||||||||||||||||||
(凸模用) ①②④⑤⑥⑦CRN-P ①② CRN-PP (凹模用) ①③④⑤⑥⑦CRN-D ①③ CRN-DN | (10) | +0.009 0 | 43.7 | 11.12 | 19.05 | 35.0 | 9.0 | 7.5 | 26.925 | 44.5 | 9.5 | 12.0 | 16 | 14 | 9 | 9 | 6 | -- | 4 |
13 | +0.011 0 | 50.0 | 14.27 | 38.1 | 12.0 | 6.5 | 29.970 | 50.8 | 12.7 | 15.2 | 19 | 6.2 | |||||||
16 | 53.2 | 15.87 | 39.7 | 13.5 | 6.0 | 31.750 | 54.0 | 14.3 | 16.8 | 22 | 9 | ||||||||
20 | +0.013 0 | 59.5 | 17.47 | 42.8 | 16.5 | 5.0 | 33.530 | 60.3 | 17.5 | 20.0 | 26 | 17 | 11 | 11 | 12 | ||||
25 | 69.1 | 19.84 | 23.82 | 47.7 | 22.0 | 7.0 | 40.640 | 69.9 | 22.2 | 24.7 | 31 | 19 | 13 | 14 | 17 | ||||
32 | +0.016 0 | 38 | 21 | ||||||||||||||||
(38) | 76.6 | 24.00 | 27.00 | 51.4 | 26.0 | 10.0 | 43.993 | 77.4 | 26.0 | 28.5 | 44 | - | 27 | ||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|