① | ![]() | 相当于SCM440 |
![]() | 55~58HRC(深度1mm) | |
![]() | 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) | |
② ③ | ![]() | SK4 |
![]() | 56~60HRC | |
④ | 内六角螺栓 |
适用 | 型号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | D |
凸模用 | CBN-P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10~32 | |
CBN-PN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
主体+螺塞 | CBN-PP | ○ | ○ | ||||||
CBN-PNP | ○ | ○ |
型号 |
CBN-P 10 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
球锁紧凸模 -重载型·HW涂覆处理- | 球锁紧固定块 -重载 紧凑型- | 球锁紧固定块 构成零件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HW-EBPAL | 型号: CBN-P10 | 型号: BB |
型号 | 附件 | |
Type | D | |
CBN-P CBN-PP CBN-PN CBN-PNP | 10 | ④M8- 45 ⑤MSTM6-30 ⑥MSW8 ⑦MS6- 20 |
13 | ||
16 | ④M10-50 ⑥MSW8 ⑤MSTM6-30 ⑦MS6- 20 | |
20 | ||
25 | ||
32 | ④M12-50 ⑤MSTM6- 30 ⑥MSW8 ⑦MS6-20 |
请使用重载型凸模。不能使用轻载型凸模。
型号 | DH6 | A | B | C | E | F | G | H | J | L | R | D1 | d | d1 | t | d2 | M | |
Type | D | |||||||||||||||||
(凸模用) ①②④⑤⑥⑦CBN-P ①② CBN-PP ①③④⑤⑥⑦CBN- PN ①③ CBN- PNP | 10 | +0.009 0 | 37 | 20 | 21 | 35 | 20 | 10 | 9 | 29 | 44.5 | 9.5 | 16 | 14 | 9 | 10 | 6 | 4 |
13 | +0.011 0 | 43 | 26 | 23 | 38 | 13 | 11 | 32 | 50 | 12 | 19 | |||||||
16 | 44 | 24 | 26 | 40 | 12 | 34 | 54 | 14 | 22 | 17 | 11 | 12 | ||||||
20 | +0.013 0 | 48 | 28 | 27 | 42 | 16 | 14 | 36 | 59 | 17 | 26 | |||||||
25 | 50 | 30 | 30 | 46 | 18 | 17 | 39 | 65.5 | 19.5 | 31 | ||||||||
32 | +0.016 0 | 54 | 33 | 48 | 21 | 20 | 42 | 71 | 23 | 38 | 19 | 13 | 14 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|