① | ![]() | 相当于SCM440 |
![]() | 55~58HRC(深度1mm) | |
![]() | 四氧化三铁保护膜(Fe3O4) | |
② ③ | ![]() | SK4 |
![]() | 56~60HRC | |
④ | 内六角螺栓 |
适用 | 型号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | D |
凸模用 | CLN-P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10~32 | |
凹模用 | CLN-D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13~38 | |
凸模用主体 +螺塞 | CLN-PP | ○ | ○ | 10~32 | |||||
凹模用主体 +螺塞 | CLN-DN | ○ | ○ | 13~38 |
型号 |
CLN-P 16 |
3 | 天发货 |
7 | 天发货 |
球锁紧顶料型凸模 -轻载型- | 球锁紧凸模 -轻载型- | 球锁紧固定块 -轻载 三角型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ELJAL | 型号: ELPAL | 型号: CRN-D13 |
价格说明
型号 | ![]() | |
Type | D | |
CLN-P CLN-PP CLN-D CLN- DN | (10) | ④M8- 40 ⑤MSTM6-30 ⑥MSW8 ⑦MS6- 20 |
13 | ||
16 | ④M10-40 ⑤MSTM6-30 ⑥MSW8 ⑦MS6- 20 | |
20 | ||
25 | ||
32 | ④M12-40 ⑤MSTM6- 30 ⑥MSW8 ⑦MS6- 20 | |
(38) |
请使用轻载型凸模。不能使用重载型凸模。
请确认注意事项
点击此处
型号 | DH6 | A | B | C | E | F | G | H | J | L | R | D1 | d | d1 | t | d2 | M | d3 | |
Type | D | ||||||||||||||||||
(凸模用) ①②④⑤⑥⑦ CLN-P ①② CLN-PP (凹模用) ①③④⑤⑥⑦ CLN-D ①③ CLN- DN | (10) | + 0.009 0 | 37 | 20 | 21 | 35 | 20 | 10 | 9 | 29 | 44.5 | 9.5 | 16 | 14 | 9 | 10 | 6 | 4 | - |
13 | +0.011 0 | 43 | 26 | 23 | 38 | 13 | 11 | 32 | 50 | 12 | 19 | 6.2 | |||||||
16 | 44 | 24 | 26 | 40 | 12 | 34 | 54 | 14 | 22 | 17 | 11 | 12 | 9 | ||||||
20 | +0.013 0 | 48 | 28 | 27 | 42 | 16 | 14 | 36 | 59 | 17 | 26 | 12 | |||||||
25 | 50 | 30 | 30 | 46 | 18 | 17 | 39 | 65.5 | 19.5 | 31 | 17 | ||||||||
32 | +0.016 0 | 54 | 33 | 48 | 21 | 20 | 42 | 71 | 23 | 38 | 19 | 13 | 14 | 21 | |||||
(38) | 58 | 35 | 52 | 23 | 23 | 46 | 78 | 26 | 44 | - | 27 | ||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|