型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅R) |
ELDR 32 | - | 40 | - | P16.00 | - | W10.00 | - | R4.90 |
7 | 天发货 |
球锁紧凸模 -轻载型- | 锥度凹模 -直杆型- | 球锁紧固定块 -轻载 紧凑 单螺栓固定型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: ELPAL | 型号: ASD | 型号: CLN-DS |
硬度 | 材质适用 | 型式 | |
Type | 刃口形状 | ||
相当于SKD11 60~63HRC | 经济型 | ELD | |
普通型 | LD |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | b | d | F | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 3.00~5.00 | 5.00 | 2.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 6 | 10 | 5.4 | 10 | ||||||||||||||||||
16 | 3.50~8.00 | 8.00 | 3.00 | 8.4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.00~11.00 | 11.00 | 3.00 | 8 | 12 | 11.4 | 17 | |||||||||||||||||||||
25 | 10.00~16.00 | 16.00 | 4.00 | 16.6 | 22 | |||||||||||||||||||||||
32 | 15.00~20.00 | 20.00 | 5.00 | 10 | 15 | 20.6 | 29 | |||||||||||||||||||||
38 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | 35 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|