基本型球锁紧凸模 -扳手槽型-
商品
评价
详情
  • 基本型球锁紧凸模 -扳手槽型-
  • 基本型球锁紧凸模 -扳手槽型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

基本型球锁紧凸模 -扳手槽型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
产品图
品名:基本型球锁紧凸模 -扳手槽型-

装入固定块的钢球径弹簧作用设置在凸模的凹孔中,对凸模进行固定。
拆卸时,仅通过按压钢球就可以取出凸模而不必拆卸固定块。
拆装便利,拧入前端螺纹部向上推顶钢球,即可拔出凸模。
产品概述
产品特点
● 米思米提供轻载型和重载型两种球锁紧凸模,可根据使用条件选择。
● 被加工材料为3mm以上时,请使用重载型。
● 扳手槽型球锁紧凸模的扳手槽用于确认凸模是否正确锁紧。
● 将扳手卡在凸模杆部槽上,并向左右转动,以确认凸模是否已被钢球锁紧再指定位置上。
产品特点
订货范例
型号-L
KLPB 16-71
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
注意事项
从固定块拆卸球锁紧凸模&凹模时,请确保固定块是安装于模具中的状态,
否则会有因弹簧脱出而造成动作不良的可能性。
相关产品
球锁紧凸模 -重载型·TiCN涂覆处理- 基本型球锁紧凸模 -扳手槽型- 球锁紧凸模 -重载 扳手槽型-
球锁紧凸模 -重载型·TiCN涂覆处理--相关图片 基本型球锁紧凸模 -扳手槽型--相关图片 球锁紧凸模 -重载 扳手槽型--相关图片
型号: H-EBPAL 型号: KBJB 型号: KBPAL
尺寸图
适用L尺寸适用型式 材质 硬度
63・71・74・80・90轻载型KLPB相当于SKD11
60~63HRC
轻载顶料型KLJB
71・80・90・100重载型KBPBSKH51
61~64HRC
重载顶料型KBJB
 
KLPB(轻载型)
尺寸图1
KBPB(重载型)
尺寸图2
KLJB(轻载顶料型)
尺寸图3
KBJB(重载顶料型)
尺寸图4
规格表
型式LFd
(孔径)
S
TypeD轻载型重载型
(轻载型)KLPB
(轻载・顶料型)KLJB
(重载型)KBPB
(重载・顶料型)KBJB
10637174809071809010081.528
13101.8
16132.836
2017
2522
3229