型号 | - | L |
ELPB 16 | - | 71 |
3 | 天发货 |
球锁紧凸模 -重载型·TiCN涂覆处理- | 基本型球锁紧凸模 -扳手槽型- | 球锁紧凸模 -重载 扳手槽型- | ||
型号: H-EBPAL | 型号: KBJB | 型号: KBPAL |
适用L尺寸 | 适用 | 型式 | 材质 硬度 |
63・71・74・80・90 | 轻载型 | ELPB | 相当于SKD11 60~63HRC |
轻载顶料型 | ELJB | ||
71・80・90・100 | 重载型 | EBPB | 相当于SKH51 61~64HRC |
重载顶料型 | EBJB |
型式 | L | d (孔径) | S | |||||||||||||||||
Type | D | 轻载型 | 重载型 | |||||||||||||||||
| 10 | 63 | 71 | 74 | 80 | 90 | 71 | 80 | 90 | 100 | 1.5 | 28 | ||||||||
13 | 1.8 | |||||||||||||||||||
16 | 2.8 | 36 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
32 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|