球锁紧顶料型凸模 -重载型-
商品
评价
详情
  • 球锁紧顶料型凸模 -重载型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

球锁紧顶料型凸模 -重载型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
产品图
品名:球锁紧顶料型凸模 -重载型-
装入固定块的钢球径弹簧作用设置在凸模的凹孔中,对凸模进行固定。
拆卸时,仅通过按压钢球就可以取出凸模而不必拆卸固定块。
拆装便利,拧入前端螺纹部向上推顶钢球,即可拔出凸模。
产品概述
产品特点
● 米思米提供轻载型和重载型两种球锁紧凸模,可根据使用条件选择。
● 被加工材料为3mm以上时,请使用重载型。
● 每种类型都有防废料回跳用顶料型规格。
订货范例
型号-L-P-W-R(仅R)
EBJAS 13-71-P12.56    
发货日

发货日

2天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。

发货日

发货日
发货日
同规格10支以内适用。
仅刃口形状适用!
发货日发货日发货日发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
注意事项
从固定块拆卸球锁紧凸模&凹模时,请确保固定块是安装于模具中的状态,
否则会有因弹簧脱出而造成动作不良的可能性。
相关产品
球锁紧凸模 -轻载型- 球锁紧凸模 -轻载 扳手槽型- 斜面逃料凹模 -定位销止动型-
球锁紧凸模 -轻载型--相关图片 球锁紧凸模 -轻载 扳手槽型--相关图片 斜面逃料凹模 -定位销止动型--相关图片
型号: ELPAL 型号: KLPAL 型号: KDDS
尺寸图
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
SKH51
61~64HRC
EBJS

L
尺寸图1
尺寸图2
规格表
型式L指定单位0.01mmBd
(孔径)
TypeD
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
EBJAS
EBJDS
EBJRS
EBJES
EBJGS
107180901003.00~9.979.903.000.15

W
/
2



 
131.5
136.00~12.9712.906.001.8
1610.00~15.9715.906.00192.8
2013.00~19.9719.906.00
2518.00~24.9724.906.00
3222.00~31.9731.906.00
EBJAL
EBJDL
EBJRL
EBJEL
EBJGL
10 80901003.00~9.979.903.00191.5
136.00~12.9712.906.001.8
1610.00~15.9715.906.00252.8
2013.00~19.9719.906.00
2518.00~24.9724.906.00
3222.00~31.9731.906.00