型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅R) |
ELJEL 25 | - | 80 | - | P21.00 | - | W12.40 |
2 | 天发货 |
3 | 天发货 |
球锁紧顶料型凸模 -重载型- | 球锁紧凸模 -轻载 扳手槽型- | 基本型球锁紧凸模 -扳手槽型- | ||
型号: EBJAL | 型号: KLPAL | 型号: KBJB |
材质 硬度 | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |
SKD11 60~63HRC | ELJ | S L |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | d (孔径) | ||||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||||||
| 10 | 63 | 71 | 74 | 80 | 90 | 3.00~9.97 | 9.90 | 3.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 13 | 1.5 | ||||||||||||
13 | 6.00~12.97 | 12.90 | 6.00 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
16 | 10.00~15.97 | 15.90 | 6.00 | 19 | 2.8 | |||||||||||||||||||
20 | 13.00~19.97 | 19.90 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
25 | 18.00~24.97 | 24.90 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
32 | 22.00~31.97 | 31.90 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 71 | 74 | 80 | 90 | 3.00~9.97 | 9.90 | 3.00 | 19 | 1.5 | ||||||||||||||
13 | 6.00~12.97 | 12.90 | 6.00 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
16 | 10.00~15.97 | 15.90 | 6.00 | 25 | 2.8 | |||||||||||||||||||
20 | 13.00~19.97 | 19.90 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
25 | 18.00~24.97 | 24.90 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
32 | 22.00~31.97 | 31.90 | 6.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|