型号 | - | L |
USN 16 | - | 50 |
库存品 |
聚氨酯防松脱部件 | 防松脱部件用聚氨酯卸料板 | 聚氨酯卸料板 | ||
型号: PQSP | 型号: US | 型号: TUS10-54 |
价格说明
F = l x 10% | F = l x 15% | F = l x 20% | 适用凸模直径 D | D1 | P | t | h | H | L | 型号 | L | ||||
Fmm | N{kgf} 负载 | Fmm | N{kgf} 负载 | Fmm | N{kgf} 负载 | Type | 公称尺寸 | ||||||||
3.2 | 1226 {125} | 4.8 | 1569 {160} | 6.4 | 1 863 {190} | 10 | 18 | 3.5 | 6 | 9.2 | 23 | 40 | USN | 10 | 40 50 |
4.2 | 6.3 | 8.4 | 50 | ||||||||||||
3.2 | 1961 {200} | 4.8 | 2452 {250} | 6.4 | 2942 {300} | 13 | 23 | 12.2 | 23 | 40 | 13 | ||||
4.2 | 6.3 | 8.4 | 50 | ||||||||||||
3.2 | 2746 {280} | 4.8 | 3530 {360} | 6.4 | 4217 {430} | 16 | 28 | 4 | 15.2 | 28 | 40 | 16 | |||
4.2 | 6.3 | 8.4 | 50 | ||||||||||||
3.2 | 3334 {340} | 4.8 | 4217 {430} | 6.4 | 5001 {510} | 20 | 33 | 7 | 19.2 | 33 | 40 | 20 | |||
4.2 | 6.3 | 8.4 | 50 | ||||||||||||
3.2 | 5099 {520} | 4.8 | 6472 {660} | 6.4 | 7453 {760} | 25 | 40 | 24.2 | 40 | 40 | 25 | ||||
4.2 | 6.3 | 8.4 | 50 | ||||||||||||
3.2 | 7845 {800} | 4.8 | 9807 {1000} | 6.4 | 11278 {1150} | 32 | 50 | 5 | 31.2 | 50 | 40 | 32 | |||
4.2 | 6.3 | 8.4 | 50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|