型号 |
TUS 10-59 |
5 | 天发货 |
类型 | 适用固定块 |
① | SP-APS、SPARS SP-FPS、SPFRS |
TP-APS、TPARS TP- FPS、TPFRS | |
② | 25CRN-AP、25CRNAR 25CRN-FP、25CRNFR |
CRN- AP、CRNAR CRN-FP、CRNFR |
聚氨酯卸料板 | 聚氨酯防松脱部件 | 废料真空吸出部件 | ||
型号: USN10-40 | 型号: PQSP | 型号: SVBN |
D | D1 | R | P | t | B | 固定块 适用类型 | N{kgf}负载 | 型号 | ||
F = L x 10% | F = L x 15% | Type | D-L | |||||||
10 | 18 | 13 | 3.5 | 6 | 16 | - | 981{100} | 1373{140} | TUS | 10-54 |
17.5 | ② | 10-59 | ||||||||
24.5 | ① | 10-61 | ||||||||
17.5 | ② | 10-66A | ||||||||
24.5 | ① | 10-66B | ||||||||
13 | 23 | 15.5 | 3.5 | 6 | 17.5 | ② | 1569{160} | 1961{200} | 13-59 | |
22.0 | ① | 13-61 | ||||||||
17.5 | ② | 13-66A | ||||||||
22.0 | ① | 13-66B | ||||||||
15 | 25 | 16.5 | 4 | 6 | 12.5 | - | 1863{190} | 2256{230} | 15-54 | |
16 | 28 | 18 | 4 | 6 | 17.5 | ② | 2452{250} | 2942{300} | 16-59 | |
② | 16-66 | |||||||||
20 | 33 | 20.5 | 4 | 7 | 12.5 | - | 3040{310} | 3727{380} | 20-54 | |
17.5 | ② | 20-59 | ||||||||
② | 20-66 | |||||||||
25 | 40 | 24 | 4 | 7 | 20.5 | ② | 4119{420} | 5099{520} | 25-59 | |
② | 25-66 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|