防松脱部件用聚氨酯卸料板
商品
评价
详情
  • 防松脱部件用聚氨酯卸料板
  • 防松脱部件用聚氨酯卸料板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防松脱部件用聚氨酯卸料板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
防松脱部件用聚氨酯卸料板-产品图
品名:防松脱部件用聚氨酯卸料板
型号:US

材质:聚氨酯,硬度:肖氏A95
产品特点
■防松脱部件用聚氨酯卸料板使用方法
聚氨酯卸料板在模具调整时先进行空打,待形状与凸模刃口一致后再使用。(非圆形凸模也可以使用。)
防松脱部件用聚氨酯卸料板-插入、空打、使用
使用案例
下模架用钢球导套-使用案例
防松脱部件用聚氨酯卸料板-安装说明
注意事项
项目高负载用聚氨酯高压缩量用发泡聚氨酯
(多孔型)
低回弹性聚氨酯
H型M型S型L型经济型
肖氏硬度
(A)
9590807090因是发泡聚氨酯故无法表示70
型式TUSUSUSNEXQXEST
ESBTESU
ESUBAEEL
LACAXCX
AZAZXUT
UTHUDUDH
AELAECE
AEXCEX
PAPLAANLANCNN
ANXCNXAZN
AZNXUTN
UDN
拉伸强度
(N/cm2
{kgf/cm2}
4511{460}4462{455}2941{300}3138{320}2452{250}490{50}1176{120}
伸长率(%)450550500650540250250
300%弹性模量
(N/cm2
{kgf/cm2}
1755{179}1304{133}931{95}372{38}1225{125}
回弹性
(%)
2328565142506
撕裂强度
(N/cm2
{kgf/cm2}
1206{123}1147{117}539{55}451{46}686{70}294{30}343{35}
比重1.281.271.261.161.02
永久变形
(%)*
2624272527251
使用环境温度(℃)-20~+70-5~+80-20~+70
熔融温度(℃)220200180230~250200
脆化温度(℃)-70-60-45-70-50
燃点(℃)500450400

耐候性每种类型都具有良好的耐候性,优于一般橡胶。
耐水性在有少许水的环境中也可以使用。(但不可一直浸在水中使用)
耐油性在有少许切削油的环境中也可以使用。(但不可一直浸在切削油中使用)
变色性紫外线(包含日光)照射虽然会导致变色,但不影响其使用效果。与其他类型相比,高压缩量用发泡聚氨酯的变色程度会更大一些。
特长・耐负载性最大, 可进行很好的轮廓成形。
・由于压缩量较小,故仅限于简单成形。
物理性能为H・S型的中间程度,具有通用性。耐负载性较小, 但压缩量较大,可进行更深的成形加工。与普通橡胶有相同的硬度,但耐磨性和机械强度更为优良。耐负载性和耐久性(永久变形)略低于M型,为价格低廉型。・兼具有高压缩量(最大40%)与高负载性。
・在压缩量等同于M型时,横向膨胀只有M型的1/2左右。
・由于是发泡聚氨酯,因此散热性良好。
永久压缩变形较小,具有优良的缓冲性能,可发挥防振效果。
用途(参考)不锈钢薄板,2mm左右的钢板加工。铝・黄铜等薄板加工・凸出加工
・浅拉深
・拉深加工
・格林橡胶模成形法
・费朗橡胶模成形法
与M型相比,不适合大量生产。多用于垫块缓冲、斜楔回弹缓冲等。・防振
・软板等软质材料的加工
上表所示数据为23℃室温下的测量值,而非保证值。
*永久变形的测量步骤〔JIS K7312〕
1)在70℃×24H的条件下使之压缩25%
2)在室温为23℃的实验室内冷却30分钟
3)测量变形
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
产品尺寸图
防松脱部件用聚氨酯卸料板-尺寸图
※类型因D而异。
规格表
产品规格表
DD1D2PtC型式L
TypeD
6-0.2
-0.4
131.551.5US(6)27 32 37 42 47 52 
8162.5(8)27 32 37 42 47 52 
1018213.56210272932343739424447495254
13232613272932343739424447495254
162831416373942444749525457596264
203336720485053555860636568707375
25404325485053555860636568707375
32-0.3
-0.5
5053532485053555860636568707375
386063838495154565961646669717476
4570(45)495154565961646669717476
D(6)(8)(45)的类型不同。请参阅上图

型式F=L×10%F=L×15%F=L×20%
Type D-LFmmN{kgf}
负载
FmmN{kgf}
负载
FmmN{kgf}
负载
V
US 6-272.7637
{65}
4.1834
{85}
5.4981
{100}
15
323.24.86.4
373.75.67.4
424.26.38.4
474.77.19.4
525.27.810.4
US 8-272.7981
{100}
4.11275
{130}
5.41569
{160}
18.5
323.24.86.4
373.75.67.4
424.26.38.4
474.77.19.4
525.27.810.4
US 10-272.71226
{125}
4.11569
{160}
5.41863
{190}
20.7
292.94.45.8
323.24.86.4
343.45.16.8
373.75.67.4
393.95.97.8
424.26.38.4
444.46.68.8
474.77.19.4
494.97.49.8
525.27.810.4
545.48.110.8
US 13-272.71961
{200}
4.12452
{250}
5.42942
{300}
26.5
292.94.45.8
323.24.86.4
343.45.16.8
373.75.67.4
393.95.97.8
424.26.38.4
444.46.68.8
474.77.19.4
494.97.49.8
525.27.810.4
545.48.110.8
US 16-373.72746
{280}
5.63530
{360}
7.44217
{430}
32
393.95.97.8
424.26.38.4
444.46.68.8
474.77.19.4
494.97.49.8
525.27.810.4
545.48.110.8
575.78.611.4
595.98.911.8
626.29.312.4
646.49.612.8
US 20-484.83334
{340}
7.24217
{430}
9.65001
{510}
38
5057.510
535.3810.6
555.58.311
585.88.711.6
606912
型式F=L×10%F=L×15%F=L×20%
Type D-LFmmN{kgf}
负载
FmmN{kgf}
负载
FmmN{kgf}
负载
V
US 20-636.33334
{340}
9.54217
{430}
12.65001
{510}
38
656.59.813
686.810.213.6
70710.514
737.31114.6
757.511.315
US 25-484.85099
{520}
7.26472
{660}
9.67453
{760}
46
5057.510
535.3810.6
555.58.311
585.88.711.6
606912
636.39.512.6
656.59.813
686.810.213.6
70710.514
737.31114.6
757.511.315
US 32-484.87845
{800}
7.29807
{1000}
9.611278
{1150}
57.5
5057.510
535.3810.6
555.58.311
585.88.711.6
606912
636.39.512.6
656.59.813
686.810.213.6
70710.514
737.31114.6
757.511.315
US 38-494.911278
{1150}
7.414220
{1450}
9.816181
{1650}
69
515.17.710.2
545.48.110.8
565.68.411.2
595.98.911.8
616.19.212.2
646.49.612.8
666.69.913.2
696.910.413.8
717.110.714.2
747.411.114.8
767.611.415.2
US 45-494.915200
{1550}
7.419123
{1950}
9.821575
{2200}
80.5
515.17.710.2
545.48.110.8
565.68.411.2
595.98.911.8
616.19.212.2
646.49.612.8
666.69.913.2
696.910.413.8
717.110.714.2
747.411.114.8
767.611.415.2
●负载{kgf}=负载N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么买产品有的带有法兰边,有的没有法兰边?
本产品不同的直径规格,具有不同的外形规格,例如直径6、8、45mm的产品是直杆式的,直径10~32mm的产品带有法兰边。
这款产品该如何使用,是否只能对应圆形冲头?
聚氨酯卸料板在模具调整时先进行空打,待形状与凸模刃口一致后再使用。(非圆形凸模也可以使用。)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模卸料零件 > 聚氨酯卸料板 > 防松脱部件用聚氨酯卸料板