型号 | - | L |
PQSP 13 | - | 52 |
USPP 20 |
![]() | 库存品 |
卸料板导向块 -FC250型- | 卸料板导向块 -角部导向型- | 凸模切换型固定块组件 -气动式- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GBFC | 型号: GBLK | 型号: SLR |
型式 | |||||||||||||
Type | D | ||||||||||||
PQSP (①②③④) | 10 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 |
13 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | |
16 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | |
20 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | |
25 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | |
32 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | |
38 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 |
型式 | |
①USPP | 10 |
13 | |
16 | |
20 | |
25 | |
32 | |
38 |
型式 | |
②USQP | 10 |
13 | |
16 | |
20 | |
25 | |
32 | |
38 |
D | D1 | D2 | ①USPP・②USQP | ||
S | R | W | |||
10 | 19 | 21 | 29 | 12 | 47 |
13 | 24 | 26 | 32 | 14.5 | 52.5 |
16 | 29 | 31 | 34 | 17 | 57 |
20 | 34 | 36 | 36 | 19.5 | 61.5 |
25 | 41 | 43 | 39 | 23 | 68 |
32 | 51 | 53 | 42 | 28 | 76 |
38 | 61 | 63 | 46 | 33 | 85 |
③US | |||||
D | D1 | P | T | C | |
10 | -0.2 -0.4 | 18 | 3.5 | 6 | 2 |
13 | 23 | ||||
16 | 28 | 4 | |||
20 | 33 | 7 | |||
25 | 40 | ||||
32 | -0.3 -0.5 | 50 | 5 | ||
38 | 60 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|