① 材 质 SCM420
硬 度 55~58HRC(深度1mm)
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
②③ 材 质 SKS3
硬 度 56~60HRC
④ 材 质 相当于SKD11
硬 度 56~60HRC
型号 | |
圆形凸模用 | 非圆形凸模用 |
SLS-EH | SLS-FH |
型号 |
SLS-EH10 |
凸模切换型固定块组件气动式 | 可选型固定块组件紧凑型气动式 | 可选型固定块组件厚板冲裁型气动式 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SLR | 型号: SLC-EA/SLC-FA/SLC-SEA/SLC-SFA | 型号: SLA-EA/SLA-FA/SLA-SEA/SLA-SFA |
型式 | A | B | C | E | L | W | D1 | F | ![]() | |
Type | D | |||||||||
圆形凸模用 SLS-EH 非圆形凸模用 SLS-FH | 10 | 44 | 24 | 12 | 20 | 70 | 11 | 25 | 94~124 | ⑥CB10-60 ⑦MSTM8-45 ⑧MSW10 ⑨MSW3 |
13 | 48 | 28 | 15 | 23 | 73 | 15 | 31 | 97~127 | ||
16 | 97~132 | |||||||||
20 | 50 | 30 | 20 | 25 | 75 | 17 | 35 | 99~139 | ||
25 | 58 | 38 | 25 | 27 | 77 | 23 | 40 | 101~141 | ||
32 | 68 | 48 | 32 | 31 | 81 | 30 | 47 | 105~155 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|