①
材 质 SCM420
硬 度 55~58HRC(深度1mm)
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
②③
材 质 SKS3
硬 度 56~60HRC
④
材 质 相当于SKD11
硬 度 56~60HRC
⑤
材 质 S45C
⑨⑩
气缸规格
工作方式 双动式
使用压力 0.4~1.0MPa{4.1~10.2kgf/cm2}
气缸内径 Φ20
快速接头型号 KQ2H06-M5A
⑩
2线式有接点开关
使用电压 DC24V/ AC100V
引线长度 3m
型号 | 构成零件 | |
圆形凸模用 | 非圆形凸模用 | |
SLS-EA | SLS-FA | ①~⑨,⑪ 无切换传感器 |
SLS-SEA | SLS-SFA | ①~⑧,⑩,⑪ 有切换传感器 |
型号 |
SLS-EA10 |
凸模切换型固定块组件气动式 | 可选型固定块组件标准型手动式 | 可选型固定块组件厚板冲裁型气动式 | ||
型号: SLR | 型号: SLS-EH/SLS-FH | 型号: SLA-EA/SLA-FA/SLA-SEA/SLA-SFA |
型式 | A | B | C | E | L | ℓ | D1 | 无传感器 | 有传感器 | 附件 | |||
Type | D | S | F | S | F | ||||||||
-无切换传感器型- 圆形凸模用 SLS-EA | 10 | 44 | 24 | 12 | 20 | 70 | 13.5 | 25 | 49.5 | 133 | 59.5 | 143 | ⑥CB10-60 ⑦MSTM8-45 ⑧MSW10 ⑪MSW3 |
13 | 48 | 28 | 15 | 23 | 73 | 16.5 | 31 | 139 | 149 | ||||
16 | 21.5 | 54.5 | 149 | 64.5 | 159 | ||||||||
20 | 50 | 30 | 20 | 25 | 75 | 28.5 | 35 | 59.5 | 163 | 69.5 | 173 | ||
25 | 58 | 38 | 25 | 27 | 77 | 31.5 | 40 | 168 | 178 | ||||
32 | 68 | 48 | 32 | 31 | 81 | 44.5 | 47 | 69.5 | 195 | 79.5 | 205 |
型式 | A | B | C | E | L | ℓ | D1 | 无传感器 | 有传感器 | 附件 | |||
Type | D | S | F | S | F | ||||||||
-无切换传感器型- 非圆形凸模用 SLS-FA | 10 | 44 | 24 | 12 | 20 | 70 | 13.5 | 25 | 49.5 | 133 | 59.5 | 143 | ⑥CB10-60 ⑦MSTM8-45 ⑧MSW10 ⑪MSW3 |
13 | 48 | 28 | 15 | 23 | 73 | 16.5 | 31 | 139 | 149 | ||||
16 | 21.5 | 54.5 | 149 | 64.5 | 159 | ||||||||
20 | 50 | 30 | 20 | 25 | 75 | 28.5 | 35 | 59.5 | 163 | 69.5 | 173 | ||
25 | 58 | 38 | 25 | 27 | 77 | 31.5 | 40 | 168 | 178 | ||||
32 | 68 | 48 | 32 | 31 | 81 | 44.5 | 47 | 69.5 | 195 | 79.5 | 205 |
型式 | A | B | C | E | L | ℓ | D1 | 无传感器 | 有传感器 | 附件 | |||
Type | D | S | F | S | F | ||||||||
-有切换传感器型- 圆形凸模用 SLS-SEA | 10 | 44 | 24 | 12 | 20 | 70 | 13.5 | 25 | 49.5 | 133 | 59.5 | 143 | ⑥CB10-60 ⑦MSTM8-45 ⑧MSW10 ⑪MSW3 |
13 | 48 | 28 | 15 | 23 | 73 | 16.5 | 31 | 139 | 149 | ||||
16 | 21.5 | 54.5 | 149 | 64.5 | 159 | ||||||||
20 | 50 | 30 | 20 | 25 | 75 | 28.5 | 35 | 59.5 | 163 | 69.5 | 173 | ||
25 | 58 | 38 | 25 | 27 | 77 | 31.5 | 40 | 168 | 178 | ||||
32 | 68 | 48 | 32 | 31 | 81 | 44.5 | 47 | 69.5 | 195 | 79.5 | 205 |
型式 | A | B | C | E | L | ℓ | D1 | 无传感器 | 有传感器 | 附件 | |||
Type | D | S | F | S | F | ||||||||
-有切换传感器型- 非圆形凸模用 SLS-SFA | 10 | 44 | 24 | 12 | 20 | 70 | 13.5 | 25 | 49.5 | 133 | 59.5 | 143 | ⑥CB10-60 ⑦MSTM8-45 ⑧MSW10 ⑪MSW3 |
13 | 48 | 28 | 15 | 23 | 73 | 16.5 | 31 | 139 | 149 | ||||
16 | 21.5 | 54.5 | 149 | 64.5 | 159 | ||||||||
20 | 50 | 30 | 20 | 25 | 75 | 28.5 | 35 | 59.5 | 163 | 69.5 | 173 | ||
25 | 58 | 38 | 25 | 27 | 77 | 31.5 | 40 | 168 | 178 | ||||
32 | 68 | 48 | 32 | 31 | 81 | 44.5 | 47 | 69.5 | 195 | 79.5 | 205 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|