型号 | - | T |
BPC 10 | - | 10 |
7 | 天发货 |
NC加工用固定块组件 -标准型凸凹模用- | NC加工用固定块组件 -厚板冲裁型凸模用- | 刃口配合加工用固定块组件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BDC | 型号: AP-AN | 型号: CP-AD10 |
价格说明
适用固定块 | Catalog No. (固定块主体) |
NC加工用 | HDP-AN |
HDP-FN | |
NC加工用 一厚板冲裁凸模用一 | HAP-AN |
HAP-FN | |
刃☐配合加工用 | CP-AN |
CP-FN | |
NC加工用 | DP-AN |
DP-FN | |
刃☐配合加工用 一厚板冲裁凸模用一 | FP-AN |
FP-FN | |
NC加工用 一厚板冲裁凸模用一 | AP-AN |
AP-FN |
A | B | C | E | F | G | H | J | R | d1 | d2 | 型号 | T | |
Type | No. | ||||||||||||
37 | 20 | 21 | 35 | 20 | 10 | 9 | 29 | 9.5 | 6.2 | 10 | BPC | 10 | 6 7 8 9 10 |
43 | 26 | 23 | 38 | 13 | 11 | 32 | 12 | 13 | |||||
44 | 24 | 26 | 40 | 12 | 34 | 14 | 12 | 16 | |||||
48 | 28 | 27 | 42 | 16 | 14 | 36 | 17 | 20 | |||||
50 | 30 | 30 | 46 | 18 | 17 | 39 | 19.5 | 25 | |||||
54 | 33 | 48 | 21 | 20 | 42 | 23 | 14 | 32 | |||||
58 | 35 | 52 | 23 | 23 | 46 | 26 | 10.2 | 38 | |||||
64 | 34 | 38 | 56 | 26 | 27 | 50 | 29.5 | 45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|