型号 |
SR-AP 25 |
KY-DR 20 |
7 | 天发货 |
刃口长型凹模 -肩型- | 高强度钢用高耐久型方形固定块组件 | 凸模孔位置调整用衬套 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HDDS | 型号: HASAR | 型号: PCWB10 |
适用 | 型式 | 固定块No. (凸模用) | 构成零件 | ||||||
凸模用 | 凹模用 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
![]() | SR-AP | SR-AD | RA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MPSR | RA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
MPSP | MDSP | - | ○ | ||||||
SR-AN | - | ○ | |||||||
![]() | SR-FP | SR-FD | RF1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MPDR | RF2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
MPSP | MDSP | - | ○ | ||||||
SR-FN | - | ○ | ○ |
适用 | 型式 | 固定块 No. | 构成零件 | |||||
凸模用 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
![]() | SA-AP | YA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ASAR | YA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
MPSP | - | ○ | ||||||
SA-AN | YA3 | ○ | ||||||
![]() | SA-FP | YF1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ASFR | YF2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MPSP | - | ○ | ||||||
SA-FN | YF3 | ○ | ○ |
型式 | DG6 | A | B | d | ![]() ③④⑤ | ||
Type | D | MPSP | MDSP | ||||
SR-AP SR-AD (①②③④⑤) SR-FP SR-FD (①②③④⑤⑥) MPSR (①③④⑤) MPDR (①③④⑤⑥) MPSP MDSP (②) SR-AN (①) SR-FN (①⑥) -厚板冲裁用- SA-AP (①②③④⑤) SA-FP (①②③④⑤⑥) ASAR (①③④⑤) ASFR (①③④⑤⑥) MPSP (②) SA-AN (①) SA-FN (①⑥) | 10 | +0.014 +0.005 | 45 | 23 | 6.2 | 7.4 | ③M10-40 ④MSTM8-30 ⑤MSW10 |
13 | +0.017 +0.006 | 9.4 | |||||
16 | 52 | 30 | 11.6 | ||||
20 | +0.020 +0.007 | 13.6 | |||||
25 | 56 | 34 | 17.6 | ||||
(32) | +0.025 +0.009 | 65 | 43 | 21.6 | |||
(38) | 10.2 | 27.6 | |||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|