圆形用 | 固定块 No. | 型号 | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
凸模用 | NA1 | 25CRN-AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NA2 | 25CRNAR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | CRNBP | ○ | |||||
凹模用 | - | 25CRN-AD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- | CRNBD | ○ | |||||
仅主体 | NA3 | 25CRN-A | ○ |
非圆形用 | 固定块 No. | 型号 | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
凸模用 | NF1 | 25CRN-FP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NF2 | 25CRNFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
- | CRNBP | ○ | |||||
凹模用 | - | 25CRN-FD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- | CRNBD | ○ | |||||
仅主体 | NF3 | 25CRN-F | ○ |
型号 |
25CRN-AP 16 |
![]() | 库存品 |
3 | 天发货 |
NC加工用固定块组件 -标准型凸凹模用- | 硬质合金杆部止动肩型凸模 -普通/TiCN涂覆处理- | 杆部止动顶料型凸模 -RW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BDC | 型号: G-WPAL | 型号: GRW-PJAL |
价格说明
型号 | DG6 | A | B | C | E | G | H | J | L | R | S | D1 | d | t | d2 | d1 | ![]() ③④⑤ | |||
Type | D | CRNBP | CRNBD | |||||||||||||||||
-圆形用- 25CRN-AP 25CRN-AD (①②③④⑤) 25CRNAR (①③④⑤) CRNBP CRNBD (②) 25CRN-A (①) | -非圆形用- 25CRN-FP 25CRN-FD (①②③④⑤) 25CRNFR (①③④⑤) CRNBP CRNBD (②) 25CRN-F (①) | 10 | +0.014 +0.005 | 43.7 | 11.12 | 19.05 | 35.0 | 9.0 | 7.5 | 26.925 | 44.5 | 9.5 | 12.0 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6.2 | 7.4 | ③M8-35 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 |
13 | +0.017 +0.006 | 50.0 | 14.27 | 38.1 | 12.0 | 6.5 | 29.970 | 50.8 | 12.7 | 15.2 | 9.4 | |||||||||
16 | 53.2 | 15.87 | 39.7 | 13.5 | 6.0 | 31.750 | 54.0 | 14.3 | 16.8 | 11.6 | ||||||||||
20 | +0.020 +0.007 | 59.5 | 17.47 | 42.8 | 16.5 | 5.0 | 33.530 | 60.3 | 17.5 | 20.0 | 17 | 11 | 11 | 12 | 13.6 | ③M10-35⑤MSW8 ④MSTM6-30 | ||||
25 | 69.1 | 19.84 | 23.82 | 47.7 | 22.0 | 7.0 | 40.640 | 69.9 | 22.2 | 24.7 | 19 | 13 | 14 | 14 | 17.6 | ③M12-35⑤MSW8 ④MSTM6-30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|