型号 |
FP-AP 10 |
7 | 天发货 |
11 | 天发货 |
自润滑导柱组件 -压入型- | 材料导正架 -普通型/实用型- | 滑动导柱 -模具导向用- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GPZE | 型号: ENSTB | 型号: GPM |
型式 | 固定块 No. | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||
FP-AP | FA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FPAR | FA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BPC | - | ○ | ||||
FP-AN | FA3 | ○ |
型式 | 固定块 No. | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||
FP-FP | FF1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FPFR | FF2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BPC | - | ○ | ||||
FP-FN | FF3 | ○ |
型式 | DG6 | A | B | C | E | F | G | H | J | R | D1 | d | d1 | t | ![]() ③④⑤ | |
Type | D | |||||||||||||||
-圆形用- FP-AP (①②③④⑤) FPAR (①③④⑤) BPC (②) FP-AN (①) -非圆形用- FP-FP (①②③④⑤) FPFR (①③④⑤) BPC (②) FP-FN (①) | 10 | +0.014 +0.005 | 37 | 20 | 21 | 35 | 20 | 10 | 9 | 29 | 9.5 | 14 | 9 | 10 | 10 | ③M8-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 |
13 | +0.017 +0.006 | 43 | 26 | 23 | 38 | 13 | 11 | 32 | 12 | |||||||
16 | 44 | 24 | 26 | 40 | 12 | 34 | 14 | 17 | 11 | 12 | 14 | ③M10-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 | ||||
20 | +0.020 +0.007 | 48 | 28 | 27 | 42 | 16 | 14 | 36 | 17 | |||||||
25 | 50 | 30 | 30 | 46 | 18 | 17 | 39 | 19.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|