型号 |
AP-AP 10 |
![]() | 库存品 |
9 | 天发货 |
3 | 天发货 |
Type | 外形 | 定位方法 | 安装方法 | |||
圆形用 | 非圆形用 | 固定块主体厚度 | ||||
双螺栓固定型 | NC加工用固定块 -厚板冲裁用- | ![]() | ![]() | 30 | 通过固定块的定位销孔(2处)进行凸模定位。 | 从凸模刃口侧拧入螺栓,安装到模具上。![]() |
适用固定块 | 刃口形状![]() | 刃口形状![]() | |||
型号 | 固定块No. | 型号 | 固定块No. | ||
厚板冲裁凸模用(对应肩厚8mm) | NC加工用厚板凸模用 | AP-AP | AA1 | AP-FP | AF1 |
APAR | AA2 | APFR | AF2 | ||
AP-AN | AA3 | AP-FN | AF3 |
NC加工用固定块组件 -标准型凸凹模用- | 凹模 -定位销止动型- | 滑动导柱 -模具导向用- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BDC | 型号: EKDD | 型号: GPM |
型式 | DG6 | A | B | C | E | F | G | H | J | R | D1 | d | d1 | t | M | ![]() ③④⑤ | ||
Type | D | |||||||||||||||||
-圆形用- AP-AP(①②③④⑤) APAR(①③④⑤) BPC(②) AP-AN(①) | -非圆形用- AP-FP(①②③④⑤) APFR(①③④⑤) BPC(②) AP-FN(①) | 10 | +0.014 +0.005 | 37 | 20 | 21 | 35 | 20 | 10 | 9 | 29 | 9.5 | 14 | 9 | 10 | 10 | - | ③M8-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 |
13 | +0.017 +0.006 | 43 | 26 | 23 | 38 | 13 | 11 | 32 | 12 | |||||||||
16 | 44 | 24 | 26 | 40 | 12 | 34 | 14 | 17 | 11 | 12 | 14 | ③M10-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 | ||||||
20 | +0.020 +0.007 | 48 | 28 | 27 | 42 | 16 | 14 | 36 | 17 | |||||||||
25 | 50 | 30 | 30 | 46 | 18 | 17 | 39 | 19.5 | ||||||||||
32 | +0.025 +0.009 | 54 | 30 | 33 | 48 | 21 | 20 | 42 | 23 | 19 | 13 | 14 | 14 | 19 | ③M12-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 | |||
38 | 58 | 35 | 52 | 23 | 23 | 46 | 26 | 22 | ||||||||||
45 | 64 | 34 | 38 | 56 | 26 | 27 | 50 | 29.5 | 25.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|