圆形用 | 固定块No. | 型号 | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
凸模用 | CA1 | CP-AP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CA2 | CPAR | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
- | BPC | - | ○ | - | - | - | |
凹模用 | - | CP-AD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- | BDC | - | ○ | - | - | - | |
仅主体 | CA3 | CP-AN | ○ | - | - | - | - |
非圆形用 | 固定块No. | 型号 | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
凸模用 | CF1 | CP-FP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CF2 | CPFR | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
- | BPC | - | ○ | - | - | - | |
凹模用 | - | CP-FD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- | BDC | - | ○ | - | - | - | |
仅主体 | CF3 | CP-FN | ○ | - | - | - | - |
型号 |
CP-AP 25 |
![]() | 库存品 |
3 | 天发货 |
NC加工用固定块组件 -标准型凸凹模用- | 球锁紧固定块 -轻载 三角型- | 球锁紧固定块 -重载 紧凑型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BDC | 型号: CRN-D13 | 型号: CBN-P10 |
价格说明
型号 | DG6 | A | B | C | E | F | G | H | J | R | D1 | d | t | d2 | d1 | |||
Type | D | BPC | BDC | |||||||||||||||
-圆形用- CP-AP CP-AD (①②③④⑤) CPAR (①③④⑤) BPC BDC (②) CP- AN (①) | -非圆形用- CP-FP CP-FD (①②③④⑤) CPFR (①③④⑤) BPC BDC (②) CP-FN (①) | 10 | +0.014 +0.005 | 37 | 20 | 21 | 35 | 20 | 10 | 9 | 29 | 9.5 | 14 | 9 | 10 | 10 | 6.2 | 7.4 |
13 | +0.017 +0.006 | 43 | 26 | 23 | 38 | 13 | 11 | 32 | 12 | 9.4 | ||||||||
16 | 44 | 24 | 26 | 40 | 12 | 34 | 14 | 17 | 11 | 12 | 12 | 11.6 | ||||||
20 | +0.020 +0.007 | 48 | 28 | 27 | 42 | 16 | 14 | 36 | 17 | 13.6 | ||||||||
25 | 50 | 30 | 30 | 46 | 18 | 17 | 39 | 19.5 | 17.6 | |||||||||
32 | +0.025 +0.009 | 54 | 33 | 48 | 21 | 20 | 42 | 23 | 19 | 13 | 14 | 14 | 21.6 | |||||
38 | 58 | 35 | 52 | 23 | 23 | 46 | 26 | 10.2 | 27.6 | |||||||||
45 | 64 | 34 | 38 | 56 | 26 | 27 | 50 | 29.5 | 37.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|