价格说明
型式 | DG6 | A | B | C | E | F | G | H | J | R | D1 | d | t | d2 | d1 | 附件 ③④⑤ | |||
Type | D | BPC | BDC | ||||||||||||||||
-圆形用- | -非圆形用- | 10 | +0.014 +0.005 | 37 | 20 | 21 | 35 | 20 | 10 | 9 | 29 | 9.5 | 14 | 9 | 10 | 10 | 6.2 | 7.4 | ③M8-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 |
DP-AP | DP-FP | ||||||||||||||||||
(①②③④⑤) | (①②③④⑤) | ||||||||||||||||||
DP-AD | DP-FD | ||||||||||||||||||
(①②③④⑤) | (①②③④⑤) | ||||||||||||||||||
DPAR | DPFR | 13 | +0.017 +0.006 | 43 | 26 | 23 | 38 | 13 | 11 | 32 | 12 | 9.4 | |||||||
(①③④⑤) | (①③④⑤) | 16 | 44 | 24 | 26 | 40 | 12 | 34 | 14 | 17 | 11 | 12 | 12 | 11.6 | ③M10-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 | ||||
BPC | BPC | 20 | +0.020 +0.007 | 48 | 28 | 27 | 42 | 16 | 14 | 36 | 17 | 13.6 | |||||||
BDC | BDC | 25 | 50 | 30 | 30 | 46 | 18 | 17 | 39 | 19.5 | 17.6 | ||||||||
(②) | (②) | 32 | +0.025 +0.009 | 54 | 33 | 48 | 21 | 20 | 42 | 23 | 19 | 13 | 14 | 14 | 21.6 | ③M12-40 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 | |||
DP-AN | DP-FN | 38 | 58 | 35 | 52 | 23 | 23 | 46 | 26 | 10.2 | 27.6 | ||||||||
(①) | (①) | 45 | 64 | 34 | 38 | 56 | 26 | 27 | 50 | 29.5 | 37 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|