型号 | 固定块No. | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||
SP-APS | SA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SPARS | SA2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BPST | - | - | ○ | - | - | - |
SP-ASN | SA3 | ○ | - | - | - | - |
型号 | 固定块No. | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||
SP-FPS | SF1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SPFRS | SF2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
BPST | - | - | ○ | - | - | - |
SP-FSN | SF3 | ○ | - | - | - | - |
型号 |
SP-APS 13 |
![]() | 库存品 |
3 | 天发货 |
高强度钢用高耐久型固定块组件 -NC加工/厚板冲裁型凸模用- | NC加工用固定块组件 -标准型凸凹模用- | NC加工用固定块组件 -厚板冲裁型凸模用- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HAP-AN | 型号: BDC | 型号: AP-AN |
价格说明
型号 | DG6 | A | C | E | F | G | J | R | D1 | d | t | d2 | d1 | 圆形用![]() ③④⑤ | 非圆形用![]() ③④⑤ | ||
Type | D | ||||||||||||||||
-圆形用- SP-APS (①②③④⑤) SPARS (①③④⑤) BPST (②) SP-ASN (①) | -非圆形用- SP-FPS (①②③④⑤) SPFRS (①③④⑤) BPST (②) SP-FSN (①) | 10 | +0.014 +0.005 | 34 | 22 | 38 | 26 | 12 | 31.5 | 11.5 | 19 | 13 | 13 | 14 | 6.2 | ③M12-35 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 | ③M12-35 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 |
13 | +0.017 +0.006 | ||||||||||||||||
16 | 36 | 26 | 45 | 33 | 39 | 14 | 25 | 17 | 17 | 18 | ③M16-35 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 | ③M16-35 ④MSTM6-30 ⑤MSW8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|