型号 |
HSR-AP 25 |
7 | 天发货 |
刃口长型凹模 -肩型- | 凸模孔位置调整用衬套 | 刃口长型凹模 -直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HDDS | 型号: PCWB10 | 型号: MSDS |
适用 | 型式 | 固定块No. | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
![]() | HSR-AP | MA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HMPSR | MA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MPSP | - | ○ | |||||
HSR-AN | MA3 | ○ | |||||
![]() | HSR-FP | MF1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HMPDR | MF2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MPSP | - | ○ | |||||
HSR-FN | MF3 | ○ |
适用 | 型式 | 固定块No. | 构成零件 | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | |||
![]() | HSA-AP | LA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HASAR | LA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MPSP | - | ○ | |||||
HSA-AN | LA3 | ○ | |||||
![]() | HSA-FP | LF1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HASFR | LF2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
MPSP | - | ○ | |||||
HSA-FN | LF3 | ○ |
型式 | DG6 | A | B | ![]() ③④⑤ | |
Type | D | ||||
HSR-AP (①②③④⑤) HSR-FP (①②③④⑤) HMPSR (①③④⑤) HMPDR (①③④⑤) MPSPH (②) HSR-AN (①) HSR-FN (①) -厚板冲裁用- HSA-AP (①②③④⑤) HSA-FP (①②③④⑤) HASAR (①③④⑤) HASFR (①③④⑤) MPSPH (②) HSA-AN (①) HSA-FN (①) | 10 | +0.014 +0.005 | 45 | 23 | ③M10-40 ④MSTM8-30 ⑤MSW10 |
13 | +0.017 +0.006 | ||||
16 | 52 | 30 | |||
20 | +0.020 +0.007 | ||||
25 | 56 | 34 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|