型号 |
HDP-AP 25 |
7 | 天发货 |
Type | 外形 | 定位方法 | 安装方法 | |||
圆形用 | 非圆形用 | 固定块主体厚度 | ||||
高强度钢用高耐久型 | NC加工用固定块 | ![]() | ![]() | 30 | 通过固定块的定位销孔(2处)进行凸模定位。 | 从凸模刃口侧拧入螺栓,安装到模具上。![]() |
适用固定块 | 刃口形状用 | 刃口形状用 | |||
型号 | 固定块No. | 型号 | 固定块No. | ||
标准凸模用(对应肩厚5mm) | 高强度钢·NC加工用 | HDP-AP | HA1 | HDP-FP | HF1 |
HDPAR | HA2 | HDPFR | HF2 | ||
HDP-AN | HA3 | HDP-FN | HF3 |
材料导辊组件(单导辊) -轴承型- | 材料导向装置 -高频淬火型/模板固定型- | 凸模导套 -长型/肩型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: GBSS | 型号: ZGUB | 型号: LHGD |
Catalog No. | DG6 | A | B | C | E | F | G | H | J | R | D1 | d | t | d1 | ![]() ③④⑤ | ||
Type | D | ||||||||||||||||
-圆形用- HDP-AP (①②③④⑤) HDPAR (①③④⑤) BPC (②) HDP-AN (①) | -非圆形用- HDP-FP (①②③④⑤) HDPFR (①③④⑤) BPC (②) HDP-FN (①) | 10 | +0.014 +0.005 | 37 | 20 | 21 | 35 | 20 | 10 | 9 | 29 | 9.5 | 14 | 9 | 10 | 10 | ③M8- 40 ④MSTM6- 30 ⑤MSW8 |
13 | +0.017 +0.006 | 43 | 26 | 23 | 38 | 13 | 11 | 32 | 12 | ||||||||
16 | 44 | 24 | 26 | 40 | 12 | 34 | 14 | 17 | 11 | 12 | 12 | ③M10- 40 ④MSTM6 30 ⑤MSW8 | |||||
20 | +0.020 +0.007 | 48 | 28 | 27 | 42 | 16 | 14 | 36 | 17 | ||||||||
25 | 50 | 30 | 30 | 46 | 18 | 17 | 39 | 19.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|