型号 | - | V | - | H | - | L | - | P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01mm |
FBL 5J | - | V14.6 | - | H13.1 | - | 20 | - | P9.00-W7.00-R1.00 |
7 | 天发货 |
异形状凹模 -肩型- | 异形状方形凹模 -直杆型- | 异形状方形凹模 -单边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HD(2-12)H | 型号: BL(2-12)H | 型号: BLF(2-12)H |
V・H 尺寸 | ![]() ![]() | 型号 |
基本型 尺寸 | 相当于SKD11 60~63HRC | FBL |
粉末高速钢 64~67HRC | FPBL |
型式 | H | W | b | V | L | ||||||
6.0~8.0 | 8.1~10.0 | 10.1~13.0 | 13.1~16.0 | 16.1~20.0 | 20.1~25.0 | ||||||
P | |||||||||||
1.00~4.00 | 1.00~6.00 | 1.00~8.00 | 1.00~10.00 | 1.50~12.00 | 1.50~16.00 | ||||||
Type | Shape 形状 | a | |||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||
外形指定 直杆型 FBL FPBL | 2H~12H 2J~18J 3K~29K 2L~7L ![]() ![]() | 6.0~8.0 | 1.00~4.00 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 20 22 25 30 35 |
8.1~10.0 | 1.00~6.00 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10.1~13.0 | 1.00~8.00 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13.1~16.0 | 1.00~10.00 | 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||
16.1~20.0 | 1.50~12.00 | 8 | ○ | ○ | |||||||
20.1~25.0 | 1.50~16.00 | 9 | ○ | ||||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|