型号 | - | V | - | H | - | L | - | P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01mm |
BL 4J | - | 13 | - | 10 | - | 20 | - | P8.00-W6.00-A4.50-R1.00-S2.00 |
7 | 天发货 |
异形状凹模 -肩型- | 异形状方形凹模 -外形指定 直杆型- | 异形状方形凹模 -单边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HD(2-12)H | 型号: FBL(2-12)H | 型号: BLF(2-12)H |
V・H 尺寸 | ![]() ![]() | 型号 |
基本型 尺寸 | 相当于SKD11 60~63HRC | BL |
粉末高速钢 64~67HRC | PBL |
型式 | H | W | V | L | |||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||
P | |||||||||||
Type | Shape 形状 | 1.00~3.00 | 1.00~4.00 | 1.00~6.00 | 1.00~8.00 | 1.00~10.00 | 1.50~12.00 | 1.50~16.00 | |||
直杆型 BL PBL | 2H~12H 2J~18J 3K~29K 2L~7L ![]() ![]() | 6 | 1.00~3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 20 22 25 30 35 |
8 | 1.00~4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 1.00~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13 | 1.00~8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | 1.00~10.00 | ○ | ○ | ○ | |||||||
20 | 1.50~12.00 | ○ | ○ | ||||||||
25 | 1.50~16.00 | ○ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|