型号 | - | L | - | P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01mm |
HD8J 25 | - | 25 | - | P14.00-W11.00-R4.00 |
3 | 天发货 |
异形状凹模 -肩型- | 异形状方形凹模 -直杆型- | 异形状方形凹模 -单边凸缘型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HD(2-12)H | 型号: BL(2-12)H | 型号: BLF(2-12)H |
型式 | L | P・K max. | P・W min. | 凸模导套 | d | |||
HG・SG | ||||||||
Type | Shape 形状 | D | ||||||
B | ||||||||
凸模导套 | HG SG | 2H~12H 2J~18J 3K~29K 2L~7L | 8 | 10 13 16 20 22 25 | 4.00 | 2.00 | 4 | 4.4 |
10 | 6.00 | 2.00 | 6.4 | |||||
13 | 8.00 | 3.00 | 6 | 8.4 | ||||
16 | 10.00 | 3.00 | 10.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|