12 | 天发货 |
16 | 天发货 |
异形状方形凹模 -外形指定 直杆型- | 异形状凹模 -定位销止动型- | 异形状顶料型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FBL(2-12)H | 型号: KD(2-12)H | 型号: PJ(2-12)H |
![]() | ![]() | ![]() | Type | ||
直杆型 | 螺纹固定型 | 键槽型 | |||
W2.00~5.00![]() SKH51 | 61~64HRC | - | HPC | HMC | HKC |
W5.01~30.00![]() 相当于SKD11 | 60~63HRC | ||||
粉末高速钢 | 64~67HRC | - | PHPC | PHMC | PHKC |
SKH51 | 61~64HRC | TiCN 表面硬度 3000HV | H-HSPC | H-HSMC | H-HSKC |
粉末高速钢 | 64~67HRC | TiCN 表面硬度 3000HV | H-PHPC | H-PHMC | H-PHKC |
型式 | L | W | P | M | U | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Type | Shape | 2.00~ 5.00 | 5.01~ 10.00 | 10.01~ 15.00 | 15.01~ 20.00 | 20.01~ 25.00 | 25.01~ 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2~12H 2~18J 3~28K 2~7L ![]() ![]() | 40 50 60 70 80 | 2.00~3.00 | ○ | ○ | ○ | - | 1.0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
3.01~4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.01~5.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.01~6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.01~8.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.01~10.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10.01~15.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15.01~20.00 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01~25.00 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01~30.00 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|