9 | 天发货 |
16 | 天发货 |
异形状方形凹模 -外形指定 直杆型- | 异形状凹模 -定位销止动型- | 异形状顶料型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FBL(2-12)H | 型号: KD(2-12)H | 型号: PJ(2-12)H |
![]() | ![]() | ![]() | Type | ||||
直杆型 | 螺纹固定型 | 键槽型 | 单边凸缘型 | 双边凸缘型 | |||
H3~5 SKH51 H6~30 相当于SKD11 | H3~5 61~64HRC H6~30 60~63HRC | - | HP | HM | HK | HF | HW |
粉末高速钢 | 64~67HRC | - | PHP | PHM | PHK | PHF | PHW |
SKH51 | 61~64HRC | TiCN 表面处理 3000HV | H-HSP | H-HSM | H-HSK | H-HSF | H-HSW |
粉末高速钢 | 64~67HRC | TiCN 表面处理 3000HV | H-PHP | H-PHM | H-PHK | H-PHF | H-PHW |
型式 | H | Wmin | V | L | B | M | U | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
Pmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Shape | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||||||||||||||||
| 2~12H 2~18J 3~29K 2~7L ![]() ![]() | (3) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (40) 50 60 70 80 | 8 | - | 1.0 | |||||||||||||||
(4) | 1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
5 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
10 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||
16 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (19) | ||||||||||||||||||||||
20 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
22 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
25 | 6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 7.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|