异形状球锁紧凸模 -扳手槽型-
商品
评价
详情
  • 异形状球锁紧凸模 -扳手槽型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

异形状球锁紧凸模 -扳手槽型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品特点
● 米思米提供轻载型和重载型两种球锁紧凸模,可根据使用条件选择。
● 被加工材料为3mm以上时,请使用重载型。
● 扳手槽型球锁紧凸模的扳手槽用于确认凸模是否正确锁紧。
● 将扳手卡在凸模杆部槽上,并向左右转动,以确认凸模是否已被钢球锁紧再指定位置上。
产品特点
订货范例
型号-L-P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01mm
KLP3K 25-80-P18.00-W16.00-A8.00
发货日
9天发货
上海·广州发货
数量≥51时,请另询交货期。
使用案例
使用案例
相关产品
异形状凹模 -定位销止动型- 异形状球锁紧凸模 异形状凸模 -普通型-
异形状凹模 -定位销止动型--相关图片 异形状球锁紧凸模-相关图片 异形状凸模 -普通型--相关图片
型号: KD(2-12)H 型号: EBP(2-12)H 型号: AP(2-12)H
尺寸图
适用
杆径
材质 硬度Type
轻载型相当于SKD1160~63HRCKLP
重载型相当于SKH5161~64HRCKBP

尺寸图1
尺寸图2
规格表
型式LP・K
max.
P・W
min.
BTF
TypeShapeD
轻载型
KLP
2H~12H
2J~18J
3K~28K
2L~7L
8L(仅KLP)
异形状球锁紧凸模:相关图像
 点击此处
106371748090 9.902.5013278
1312.903.0010
1615.904.001913
2019.905.0017
2524.906.0022
3231.907.0029
重载型
KBP
10 71 80901009.902.5013368
1312.903.0010
1615.904.001913
2019.905.0017
2524.906.0022
3231.907.0029