型号 | - | L | - | P·W·A·B·C·Q·R·S···指定单位0.01mm |
ELP3K 25 | - | 80 | - | P18.00-W16.00-A8.00 |
9 | 天发货 |
异形状方形凹模 -外形指定 直杆型- | 异形状凹模 -定位销止动型- | 异形状顶料型凸模 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: FBL(2-12)H | 型号: KD(2-12)H | 型号: PJ(2-12)H |
适用 杆径 | ![]() | ![]() | Type |
轻载型 | 相当于SKD11 | 60~63HRC | ELP |
重载型 | 相当于SKH51 | 61~64HRC | EBP |
型式 | L | P・K max. | P・W min. | B | T | F | ||||||||||||||
Type | Shape | D | ||||||||||||||||||
|
| 10 | 63 | 71 | 74 | 80 | 90 | 9.90 | 2.50 | 13 | 27 | 8 | ||||||||
13 | 12.90 | 3.00 | 10 | |||||||||||||||||
16 | 15.90 | 4.00 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
20 | 19.90 | 5.00 | 17 | |||||||||||||||||
25 | 24.90 | 6.00 | 22 | |||||||||||||||||
32 | 31.90 | 7.00 | 29 | |||||||||||||||||
| 10 | 71 | 80 | 90 | 100 | 9.90 | 2.50 | 13 | 36 | 8 | ||||||||||
13 | 12.90 | 3.00 | 10 | |||||||||||||||||
16 | 15.90 | 4.00 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
20 | 19.90 | 5.00 | 17 | |||||||||||||||||
25 | 24.90 | 6.00 | 22 | |||||||||||||||||
32 | 31.90 | 7.00 | 29 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|