型号 | - | L | - | T·A·R·F |
RASP 10 | - | 50.0 | - | T5.0 - A60 - R1.0 - F20.0 |
7 | 天发货 |
肋用凸模 -V形弯曲用- | 弯曲凹模 -螺栓固定型- | 精密级硬质合金卸料板固定用导正销 -直杆型/普通型 抛光加工- | ||
型号: RBMP | 型号: BBMD | 型号: L-VTPT |
H | M×ℓ2 | 型式 | 指定单位0.1mm | 选择 | 指定单位0.5mm | 指定单位0.1mm | ||
Type | D | L | T | A | R | F | ||
11 | 4×8 | RASP RAMP | 8 | 25.0~70.0 | D/2 ≤T≤D-2 | 30 45 60 | 1≤R≤5 或R0 | 0≤F≤L/2 RAMP→ ℓ2+6≤F≤L/2 |
13 | 5×10 | 10 | 30.0~70.0 | |||||
16 | 6×12 | 13 | 30.0~70.0 | |||||
19 | 16 | 35.0~70.0 | ||||||
23 | 20 | 40.0~70.0 | ||||||
28 | 25 | 45.0~70.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|