7 | 天发货 |
弯曲/成形凸模&凹模 -外形固定型- | 短型弯曲/成形凸模&凹模 -外形固定型- | 拉伸凹模 -合金钢型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BPHF(2-4)B | 型号: BPHFS(2-4)C | 型号: HDC2B |
安装螺栓 | M(拉拔螺纹) |
M3 | M4 |
M4 | M5 |
M6 | M8 |
M8 | M10 |
K | 安装螺栓 | J | 型式 | V | H | L | P | ||
d | h | 规格 | |||||||
4 | 6 | 7.5 | M3 | 3 | BBMD | 13 | 8 | 16 20 22 25 30 35 | 2 4 6 8 10 |
4 | 16 | ||||||||
5 | 18 | ||||||||
6.5 | 20 | ||||||||
5 | 8 | 8.5 | M4 | 4 | 18 | 10 | |||
5 | 20 | ||||||||
6.5 | 22 | ||||||||
8 | 25 | ||||||||
6.5 | 11 | 10.5 | M6 | 5 | 22 | 13 | |||
6.5 | 25 | ||||||||
8 | 28 | ||||||||
10 | 32 | ||||||||
6.5 | 25 | 16 | |||||||
8 | 28 | ||||||||
10 | 32 | ||||||||
12.5 | 38 | ||||||||
8 | 14 | 12.5 | M8 | 8 | 32 | 20 | |||
10 | 35 | ||||||||
12.5 | 40 | ||||||||
15 | 45 | ||||||||
10 | 35 | 25 | |||||||
12.5 | 40 | ||||||||
15 | 45 | ||||||||
17.5 | 50 | ||||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|